Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных двигателей до 500 В перем. тока и выходного тока 2,4 А, с напр. возбуждения 24 В пост. тока, настраиваемой схемой откл. при перегрузке и разьемом push-in.
Гибридные пускатели электродвигателей
Наши гибридные пускатели электродвигателей являются альтернативой классической цепи реверсирования с защитным реле двигателя. Гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Их можно использовать везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей. Ассортимент гибридных пускателей электродвигателей включает в себя прямые и реверсивные модели с различными функциями — например, аварийного останова.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В перем. тока, входной пост. ток 24 В, выходной ток 2,4 A, аварийный останов.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В AC и выходн. тока 2,4 А, с управляющим напр. 24 В DC, настраив. схемой отключения при перегрузке, функцией авар. останова до SIL 3 / PL e и зажимом push-in
Гибридный пускатель как альтернатива классической цепи защитной схеме. Запуск 3-фазных двигателей переменного тока до 9 А и защита двигателя. Возможна подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.
Подключаемый к сети гибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В AC, выход. ток 0,6 А, настр. схема отключения при перегрузке, функция авар. останова до SIL 3 / PL e и зажимы push-in, соединитель для монтажной рейки прилагается.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных двигателей до 500 В перем. тока и выходного тока 9 А, с напр. возбуждения 24 В пост. тока, настраиваемой схемой откл. при перегрузке и разъемом push-in.
Защищенный от КЗ гибридный пускатель электродвигателя для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В AC, вход 24 В DC, выходной ток 2,4 A, функция экстренного удержания и настраиваемая схема отключения при перегрузке. Для использования только с EM RD-ADAPTER.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В перем. тока, входной пост. ток 24 В, выходной ток 9 A, аварийный останов.
Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 9 А, с управляющим напряжением 24 В пост. тока, настраиваемой схемой отключения при перегрузке и винтовым зажимом.
Гибридный пускатель; Функции: Запуск двигателя, Реверсирование двигателя, Защита электродвигателя (класс 10A), Аварийный останов, Увеличенная прочность к переходному возмущению, ATEX; вход: 24 В DC; выход: 3~, 500 В AC, 600 мА; Зажимы Push-in
Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателя
- Быстрое подключение благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
- Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
- Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
- Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
- Пускатели электродвигателей являются частью системы COMPLETE line
Гибридная технология CONTACTRON
Гибридная технология CONTACTRON для 10-кратного увеличения срока службы ваших пускателей электродвигателей
Десятикратное увеличение срока службы благодаря гибридной технологии CONTACTRON: узнайте, что такое по-настоящему высокая готовность оборудования, которую дарит сочетание неизнашиваемой полупроводниковой технологии и надежной релейной техники.
Модульные гибридные пускатели, обеспечивающие высокую степень готовности оборудования
Модульные гибридные пускатели электродвигателей
CONTACTRON pro — новая серия продукции Phoenix Contact, отличающаяся простотой интеграции в системы обеспечения безопасности и обладающая возможностью модульного расширения. В основу системы положена гибридная технология, обеспечивающая функциональную безопасность, высокую степень готовности оборудования и простоту в обращении.
Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей
- Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
- Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
- Экономия на разводке и снижение расходов благодаря простому в обращении шинному соединителю для установки на монтажную рейку
- Надежная обратная связь о состоянии двигателя с помощью релейного модуля
Простая интеграция гибридных пускателей в сеть при помощи IO-Link
Пускатели электродвигателей с поддержкой сетевых технологий
Интеграция в системы полевой шины реализуется с помощью системного подключения INTERFACE. В наличии соответствующие шлюзы для распространенных систем полевой шины. Получите возможность простой передачи технологических данных и быстрого объединения устройств в сеть — с помощью системы Interface или доступных вариантов IO-Link. Воспользуйтесь преимуществами компактности, отсутствия необходимости в разводке, а также специальных функций диагностики. Индивидуальная интеграция технологических данных поможет вам в реализации ваших задач — в том числе касающихся дигитализации и Industrie 4.0.
Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей
- Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
- Простая схема питания 24 В устройств IFS без дополнительных затрат на кабельную разводку
- Быстрое подключение дополнительных устройств IFS благодаря креплению при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку
- Сокращение карт ввода-вывода (контроллер) благодаря наличию 8 цифровых входов и 4 цифровых выходов на шлюзе
Пускатели электродвигателя автономного типа: эффективность затрат благодаря выбору функций с учетом потребности
Пускатели электродвигателя автономного типа
Компактные гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Эти устройства находят применение везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.
Преимущества пускателей электродвигателей автономного типа
- Компактность за счет узкой конструкции: монтажная ширина всего 22,5 мм
- Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
- Увеличение срока службы до 10 раз благодаря щадящему режиму переключения с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
- Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
- Надежное отключение благодаря встроенной функции обеспечения безопасности до SIL 3 и PL e