Гибридные пускатели электродвигателей

Гибридные пускатели электродвигателей

Наши гибридные пускатели электродвигателей являются альтернативой классической цепи реверсирования с защитным реле двигателя. Гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Их можно использовать везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей. Ассортимент гибридных пускателей электродвигателей включает в себя прямые и реверсивные модели с различными функциями — например, аварийного останова.

Go to Product Detail Page for item 2904472
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных
2904472

Шлюз для подключения до 32 системных устройств Interface к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFINET. Системные устройства Interface подключаются к шлюзу при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку, шинный соединитель для установки на монтажную рейку прилагается.

Go to Product Detail Page for item 2909560
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Гибридный пускатель
2909560

Гибридный пускатель как альтернатива классической цепи реверсирования. Реверсирование 3-фазных двигателей переменного тока до 9 А и защита двигателя. Возможна подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 2903906
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 - Гибридный пускатель
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 - Гибридный пускатель
2903906

Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В AC и выходн. тока 9 А, с управляющим напр. 24 В DC, настраив. схемой отключения при перегрузке, функцией авар. останова до SIL 3 / PL e и зажимом push-in

Go to Product Detail Page for item 2297620
EM-PB-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных
EM-PB-GATEWAY-IFS - Интерфейс передачи данных
2297620

Шлюз для подключения до 32 системных устройств Interface к контроллеру вышестоящего уровня по протоколу PROFIBUS DP. Системные устройства Interface подключаются к шлюзу при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку, шинный соединитель для установки на монтажную рейку прилагается.

Go to Product Detail Page for item 2905140
ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS - Гибридный пускатель
ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS - Гибридный пускатель
2905140

Подключаемый к сети гибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В AC, выход. ток 9 А, настр. схема отключения при перегрузке, функция авар. останова до SIL 3 / PL e и зажимы push-in, соединитель для монтажной рейки прилагается.

Go to Product Detail Page for item 2909562
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Гибридный пускатель
2909562

Гибридный пускатель как альтернатива классической цепи реверсирования. Реверсирование 3-фазных двигателей переменного тока до 3 А и защита двигателя. Возможна подача питания и добавление релейных модулей посредством шинного соединителя для установки на монтажную рейку.

Go to Product Detail Page for item 2909573
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Модуль расширения
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Модуль расширения
2909573

Модуль расширения реле для гибридных пускателей двигателя ELR-...-P, сигнал обратной связи правого и левого вращения при наличии управляющего сигнала, зажим push-in, шинный соединитель для несущей рейки прилагается

Go to Product Detail Page for item 2900566
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель
ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель
2900566

Гибридный пускатель для запуска 3-фазн. двигателей до 500 В перем. тока, выходной ток 0,6 А, управляющее напряжение 24 В пост. тока, с настраиваемой схемой откл. при перегрузке, функцией авар. останова до SIL 3/PL e и винтовым зажимом.

Go to Product Detail Page for item 2903902
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель
2903902

Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазн. двигателей до 500 В AC и выходн. тока 0,6 А, с управляющим напр. 24 В DC, настраив. схемой отключения при перегрузке, функцией авар. останова до SIL 3 / PL e и зажимом push-in

Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателя

  • Быстрое подключение благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
  • Пускатели электродвигателей являются частью системы COMPLETE line

Новые изделия

Шлюз IFS PROFIsafe на DIN-рейке

Шлюз IFS PROFIsafe

Безопасная сеть для пускателей электродвигателей

Шлюз IFS PROFIsafe позволяет легко интегрировать в сеть до 15 пускателей электродвигателей. Безопасное переключение входов разрешения пускателей электродвигателей: вместо ценных входов/выходов на уровне управления используйте экономичное решение для уровня интерфейса.

Основные характеристики

  • Интеграция устройств IFS в PROFIsafe
  • Безопасные цифровые входы и выходы
  • Дополнительные цифровые входы и выходы
  • Функциональная безопасность для отдельного и группового отключения трёхфазных двигателей
  • Экономичное решение
  • Ширина всего 45 мм

Преимущества для Вас

  • Безопасное отключение пускателей электродвигателей с помощью безопасных выходов
  • Экономия места в шкафу управления благодаря компактной конструкции шириной всего 45 мм
  • Простые возможности расширения за счет дополнительных входов/выходов
  • Быстрая настройка, контроль состояния и диагностика с помощью программного обеспечения для автоматизации или инструмента параметризации устройств clipx ENGINEER
  • Сохранение сетевых адресов благодаря подключению к шине Interface System (IFS)

Гибридная технология CONTACTRON

Гибридная технология CONTACTRON

Гибридная технология CONTACTRON для 10-кратного увеличения срока службы ваших пускателей электродвигателей

Десятикратное увеличение срока службы благодаря гибридной технологии CONTACTRON: узнайте, что такое по-настоящему высокая готовность оборудования, которую дарит сочетание неизнашиваемой полупроводниковой технологии и надежной релейной техники.

Модульные гибридные пускатели, обеспечивающие высокую степень готовности оборудования

Модульные гибридные пускатели, обеспечивающие высокую степень готовности оборудования

Модульные гибридные пускатели электродвигателей

CONTACTRON pro — новая серия продукции Phoenix Contact, отличающаяся простотой интеграции в системы обеспечения безопасности и обладающая возможностью модульного расширения. В основу системы положена гибридная технология, обеспечивающая функциональную безопасность, высокую степень готовности оборудования и простоту в обращении.

Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей

  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному предохранительному реле
  • Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
  • Экономия на разводке и снижение расходов благодаря простому в обращении шинному соединителю для установки на монтажную рейку
  • Надежная обратная связь о состоянии двигателя с помощью релейного модуля
Простая интеграция гибридных пускателей в сеть при помощи IO-Link

Простая интеграция гибридных пускателей в сеть при помощи IO-Link

Пускатели электродвигателей с поддержкой сетевых технологий

Интеграция в системы полевой шины реализуется с помощью системного подключения INTERFACE. В наличии соответствующие шлюзы для распространенных систем полевой шины. Получите возможность простой передачи технологических данных и быстрого объединения устройств в сеть — с помощью системы Interface или доступных вариантов IO-Link. Воспользуйтесь преимуществами компактности, отсутствия необходимости в разводке, а также специальных функций диагностики. Индивидуальная интеграция технологических данных поможет вам в реализации ваших задач — в том числе касающихся дигитализации и Industrie 4.0.

Преимущества наших гибридных пускателей электродвигателей

  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Простая схема питания 24 В устройств IFS без дополнительных затрат на кабельную разводку
  • Быстрое подключение дополнительных устройств IFS благодаря креплению при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку
  • Сокращение карт ввода-вывода (контроллер) благодаря наличию 8 цифровых входов и 4 цифровых выходов на шлюзе
Пускатели электродвигателя автономного типа: эффективность затрат благодаря выбору функций с учетом потребности

Пускатели электродвигателя автономного типа: эффективность затрат благодаря выбору функций с учетом потребности

Пускатели электродвигателя автономного типа

Компактные гибридные пускатели обеспечивают надежное и безопасное включение электродвигателей. Эти устройства находят применение везде, где требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей мощностью от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.

Преимущества пускателей электродвигателей автономного типа

  • Компактность за счет узкой конструкции: монтажная ширина всего 22,5 мм
  • Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
  • Увеличение срока службы до 10 раз благодаря щадящему режиму переключения с гибридной технологией пускателей CONTACTRON
  • Настраиваемая защита электродвигателя с помощью биметаллической функции до 9 A
  • Надежное отключение благодаря встроенной функции обеспечения безопасности до SIL 3 и PL e