Устройство защиты от тока молнии / импульсных перенапряжений, согл. типу 1/2 / классу I/II, для линейных, однополюсных систем питания постоянного тока до 1000 В DC, для установки на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации.
Защита от перенапряжений для постоянного тока
В силу своей структуры, системы постоянного тока имеют иное поведение в обычном режиме работы и в случае неисправности, чем системы переменного тока. Соответственно, им необходимы специальные устройства защиты от импульсных перенапряжений. Эти УЗИП разделяются в зависимости от места установки и требования на защитные устройства тип 1 и тип 2.
Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током.
Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током. Защита участка до земли для 220 и 380 В DC.
Вставной УЗИП, тип 2 / класс II, для источников питания постоянным током с линейной рабочей характеристикой, с контактом дистанционной сигнализации.
Вставной УЗИП, тип 2 / класс II, для источников питания постоянным током с линейной рабочей характеристикой, с контактом дистанционной сигнализации.
Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током.
Вставной УЗИП, тип 2 / класс II, для источников питания постоянным током с линейной рабочей характеристикой, с контактом дистанционной сигнализации.
Запасной штекер для разрядника защиты от перенапряжений серии VALVETRAB SEC для источников питания постоянным током.
Вставной разрядник защиты от перенапряжений без тока утечки для 2-пол. изолированных и заземленных систем с линейной рабочей характеристикой до 380 В пост. тока, монтаж на DIN-рейке, 3-полюсный базовый элемент с контактом удаленного оповещения, три вставных варистора с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекере.
Устройство защиты от импульсных перенапряжений, согл. типу 2 / классу II, для заземленных, однополюсных систем питания постоянного тока до 1100 В DC, для установки на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации.
Преимущества для Вас
- Безопасная эксплуатация систем питания постоянного тока благодаря надежной защите от перенапряжений
- Универсальное использование благодаря максимальной рабочей высоте до 6000 м (над уровнем моря)
- Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
- Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Новые изделия
Разрядник тока молнии для сетей постоянного тока
Для промышленных приложений до 1 000 В DC
Сети постоянного тока обладают многочисленными преимуществами по сравнению с сетями переменного тока и играют важную роль в энергетическом переходе. Новый разрядник VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R надежно защищает сети постоянного тока от повреждений, вызванных токами молнии и перенапряжениями.
Основные характеристики
- Молниезащитный разрядник, в соответствии с типом 1 / 2
- Может использоваться при напряжении до 1 100 B DC Uc
- Удлиненные направляющие конусы
- Удлиненные резьбовые пазы
- Защита от касания
- Интегрированный контакт дистанционной сигнализации
- Применение на высоте до 6 000 м
Преимущества для Вас
- Безопасная эксплуатация систем питания постоянного напряжения благодаря надежной защите от перенапряжений и тока молнии
- Для использования в однополярных линейных системах питания постоянного тока с напряжением при длительной нагрузке до 1 000 B DC
- Экономия места при монтаже за счет компактной конструкции
- Быть хорошо информированным благодаря механико-оптическому индикатору состояния и контакту дистанционной сигнализации
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для приложений постоянного тока с номинальным напряжением до 1000 B DC
Требования к защите от перенапряжений
Устройства защиты от импульсных перенапряжений для защиты приложений постоянного тока должны быть адаптированы к иногда значительно более высоким требованиям. Для использования в системах постоянного тока с особенно высоким напряжением, УЗИП должен быть рассчитан на напряжение при длительной нагрузке до 1100 В. Это связано со значительно более высокими требованиями к воздушным зазорам и путям утечки, которые предотвращают пробой между соединительными клеммами и подключенными в них проводниками. Для систем постоянного тока с меньшим напряжением требования не столь высоки. Тем не менее, четкая рекомендация здесь также заключается в том, чтобы всегда выбирать защиту от перенапряжений для соответствующего напряжения.
Основные преимущества переменного тока и постоянного тока
Переменный ток или переменное напряжение обладает двумя основными преимуществами: Его можно легко преобразовывать и переключать. Однако во время транспортировки всегда передается и реактивная мощность, что приводит к соответствующим потерям при передаче.
Постоянный ток или напряжение имеет то преимущество, что требуемые напряжения используются напрямую в соответствующих установках, машинах и устройствах через более эффективные преобразователи DC/DC или DC/AC. Сложные промежуточные цепи постоянного тока с преобразованием AC/DC в преобразователях частоты больше не нужны. Кроме того, в системах передачи постоянного тока не передается реактивная мощность. Это значительно снижает потери энергии при транспортировке.