Тепловые автоматические выключатели TCP

Тепловые автоматические выключатели

Тепловые автоматические выключатели обеспечивают оптимальную защиту ваших потребителей от перегрузок в системах токораспределения. Сразу после срабатывания автоматического выключателя возможно его повторное включение благодаря встроенной функции коммутации. По сравнению с плавкими предохранителями в этом случае вы экономите на замене предохранителей. Чем выше перегрузка, тем быстрее срабатывает тепловой автоматический выключатель.

Go to Product Detail Page for item 0712123
TCP 0,25A - Тепловой защитный выключатель
TCP 0,25A - Тепловой защитный выключатель
0712123

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей на 250 В AC / 72_V_DC в случае перегрузки. Для установки в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 0,25 A

Go to Product Detail Page for item 1499939
TCP 32DC/5A F - Тепловой защитный выключатель
TCP 32DC/5A F - Тепловой защитный выключатель
1499939

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: безынерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 5 A

Go to Product Detail Page for item 0712314
TCP 10A - Тепловой защитный выключатель
TCP 10A - Тепловой защитный выключатель
0712314

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей на 250 В AC / 72_V_DC в случае перегрузки. Для установки в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 10 A

Go to Product Detail Page for item 1499947
TCP 32DC/40A F - Тепловой защитный выключатель
TCP 32DC/40A F - Тепловой защитный выключатель
1499947

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: безынерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 40 A

Go to Product Detail Page for item 1499946
TCP 32DC/30A F - Тепловой защитный выключатель
TCP 32DC/30A F - Тепловой защитный выключатель
1499946

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: безынерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 30 A

Go to Product Detail Page for item 1499987
TCP 32DC/30A M - Тепловой защитный выключатель
TCP 32DC/30A M - Тепловой защитный выключатель
1499987

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: инерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 30 A

Go to Product Detail Page for item 1499945
TCP 32DC/25A F - Тепловой защитный выключатель
TCP 32DC/25A F - Тепловой защитный выключатель
1499945

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: безынерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 25 A

Go to Product Detail Page for item 0712107
TCP 0,1A - Тепловой защитный выключатель
TCP 0,1A - Тепловой защитный выключатель
0712107

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей на 250 В AC / 72_V_DC в случае перегрузки. Для установки в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 0,1 A

Go to Product Detail Page for item 1324402
TCP 10/16A - Тепловой защитный выключатель
TCP 10/16A - Тепловой защитный выключатель
1324402

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей на 250 В AC / 72_V_DC в случае перегрузки. Для установки в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 16 A

Go to Product Detail Page for item 0712259
TCP 4A - Тепловой защитный выключатель
TCP 4A - Тепловой защитный выключатель
0712259

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей на 250 В AC / 72_V_DC в случае перегрузки. Для установки в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 4 A

Преимущества для Вас

  • Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
  • Простая модернизация имеющихся установок с плоскими автомобильными предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
  • Отключение установки для обслуживания при помощи встроенного приборного выключателя
Выбор тепловых автоматических выключателей

Тепловые автоматические выключатели

Тепловые автоматические выключатели Функции и исполнение

Расцепление тепловых автоматических выключателей обычно осуществляется биметаллическим реле. В случае сбоя биметалл нагревается и размыкает цепь тока.

Таким образом: чем выше перегрузка, тем быстрее срабатывает автоматический выключатель.

Устройства могут быть снова включены в любой момент. Тепловые защитные выключатели поставляются в виде вставных компонентов.

Тепловые автоматические выключатели TCP DC Компактное решение plug & play

Автоматические выключатели TCP DC являются альтернативой автомобильным плавким предохранителям с возможностью повторного включения. Используйте возможности модернизации своих приложений, чтобы сократить трудозатраты на обслуживание на местах. Ассортимент предлагает оптимальную защиту от перегрузки для Вашего приложения с двумя характеристиками.

Тепловые автоматические выключатели постоянного тока TCP, подключаемые к соответствующим базовым элементам
Силовой автоматический выключатель TCP
Серия изделий TCP DC
Различные характеристики TCP DC в сравнении
Тепловые автоматические выключатели постоянного тока TCP, подключаемые к соответствующим базовым элементам

  • Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
  • Простая модернизация имеющихся установок с автомобильными плавкими предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
  • Оптимальная защита от перегрузки подключенных нагрузок благодаря выбору различных характеристик

К списку продукции
Силовой автоматический выключатель TCP

Повторное включение отключенных цепей происходит без особых усилий. Благодаря оптической индикации можно быстро и четко распознать сработавшие каналы.
Контур корпуса также обеспечивает защиту от случайного перезапуска.

Серия изделий TCP DC

Серия изделий TCP DC имеет ту же схему подключения, что и серийно выпускаемые автомобильные плавкие предохранители. Это означает, что существующие системы могут быть переоборудованы без каких-либо проблем. Как и в автомобильных предохранителях, различные номинальные токи обозначаются разными цветами. Таким образом, правильные штекеры легко распознаются и четко назначаются.

Различные характеристики TCP DC в сравнении

Благодаря двум различным характеристикам защита от перегрузки может быть оптимально адаптирована к подключенным нагрузкам. Диапазон номинальных токов от 5 до 40 А идеально дополняет основную защиту.

Шкаф управления с тепловыми автоматическими выключателями

Тепловые автоматические выключатели в шкафу управления

Области применения

Типичной областью применения тепловых автоматических выключателей являются датчики и исполнительные элементы установок.

К ним, в частности, относятся: двигатели, нагревательные элементы и вентиляторы, устройства с высоким пусковым током.

Диапазон напряжения тепловых защитных выключателей достигает 250 В AC или 65 В DC.