TCP 32DC/30A M - Тепловой защитный выключатель
1499987

1-канальный, термический автоматический выключатель для защиты потребителей до 32 В пост. тока в случае перегрузки. Тип предохранителя: инерционный. Вставляется в клеммы для предохранителей и интерфейсы для плоских штекерных предохранителей формы C в соответствии со стандартом ISO 8820-3. С фиксированным номинальным током: 30 A

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Быстрый ввод в эксплуатацию без замены деталей после неисправности благодаря возможности повторного включения
Простое переоборудование имеющихся установок с плоскими автомобильными предохранителями благодаря идентичной схеме расположения штекеров
Простая идентификация значения номинального тока при помощи цветовой маркировки