Разветвители для подключений M8, M12 и AS-Interface

Разветвители для подключений M8, M12 и AS-Interface

Создание кабельной разводки в соответствии с вашими требованиями благодаря разветвителям. Мы предлагаем большое разнообразие схем и конструкций: от M8 и M12 до AS-Interface. Возможны также индивидуальные решения на заказ. Мы предлагаем максимальные возможности при распределении сигналов, данных и питания или при адаптации различных интерфейсов.

Go to Product Detail Page for item 1671360
SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1671360

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A и Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 3 м

Go to Product Detail Page for item 1671331
SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1671331

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A и Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м

Go to Product Detail Page for item 1510722
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1510722

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M12, кодирование: A и Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,3 м, параллельный распределитель

Go to Product Detail Page for item 1458693
SAC-3P-M8Y/2X3,0-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P-M8Y/2X3,0-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1458693

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A и Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 3 м

Go to Product Detail Page for item 1671357
SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M 8FS - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1671357

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо прямое M8, кодирование: A и Гнездо прямое M8, кодирование: A, длина кабеля: 1,5 м

Go to Product Detail Page for item 1669055
SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1669055

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 3-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, PIN 2+4 с перемычкой и Гнездо угловой M12, кодирование: A, с 2 светодиодных индикатора, PIN 2+4 с перемычкой, длина кабеля: 1,5 м

Преимущества для Вас

  • Потенциал экономии благодаря распределению и концентрации сигналов
  • Формирование компактной кабельной разводки благодаря исполнениям с большим количеством контактов
  • Разветвители с экранированием на 360° для надежной передачи и распределения сигналов
  • Гибкая интеграция новых устройств при помощи адаптеров и разветвителей
  • Меньше интерфейсов благодаря разветвителям с залитыми проводами
  • Разветвители с различной длиной проводов на заказ по запросу