Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

ПО для визуализации

ПО для визуализации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.

Go to Product Detail Page for item 2403729
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED ANAOR - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED ANAOR - ПО для визуализации
2403729

Лицензия врем. исп. для Visu+, с функциями статистики и диспетчера аварийных сигналов, сетевым интерфейсом, резервированием и сервером ОРС без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1646169
VISU+ 2 RT-D 2048 OPC RED WEB5 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 2048 OPC RED WEB5 - ПО для визуализации
1646169

Лицензия времени исполнения для Visu+, с 5 веб-клиентами и функциями сервера OPC (DA и UA) и резервирования с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2700949
WEBVISIT 6 PRO - ПО для визуализации
WEBVISIT 6 PRO - ПО для визуализации
2700949

WebVisit 6 представляет собой проектный программный инструмент для веб-визуализации всех устройств управления с помощью интегрированного веб-сервера. Версия Pro содержит такие функции, как списки аварийных уведомлений, тренды, управление пользователями, быстрый переход к URL и пр.