Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 20 веб-клиентов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.
ПО для визуализации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.
Лицензия времени исполнения для Visu+ с диспетчером аварийных сигналов без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия для Visu+, с 3 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 256 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики и диспетчера аварийных сигналов, 5 веб-клиентами, без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 8192 байт.
Лицензия для Visu+, с диспетчером аварийных сигналов и 1 веб-клиентом с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия на Visu+ с 3 веб-клиентами и функциями статистики и диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с сетевым интерфейсом с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 128 байт.
Лицензия на обновление для расширения WebVisit 6 Basic до WebVisit 6 Pro
Лицензия на Visu+, с функцией статистики аварийных сигналов с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.