Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт.
ПО для визуализации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики и диспетчера аварийных сигналов, сетевого интерфейса, резервирования и 2 веб-клиентами, без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия драйвера для клиента MMS МЭК 61850. Только в сочетании с действующей лицензией времени исполнения Visu+, включая подключение драйвера (Visu+ RT-D).
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функцией резервирования и сетевым интерфейсом, 3 веб-клиентами и ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики аварийных сигналов, диспетчером аварийных сигналов и сетевым интерфейсом, без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики неисправности и диспетчером аварийных сигналов без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 512 байт.
Лицензия времени высполнения для Visu+, включая функции резервирования и сетевого интерфейса с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 3 веб-клиента с ограничением 512 байт на данные ввода-вывода и переменные для скриптов.