ПО для визуализации

ПО для визуализации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.

Go to Product Detail Page for item 2400243
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3 - ПО для визуализации
2400243

Лицензия на Visu+ с 3 веб-клиентами и функциями статистики и диспетчером аварийных сигналов без ограничений в отношении данных ввода-вывода и перемен. при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2700972
VISU+ 2 RT 1024 RED NET AS - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT 1024 RED NET AS - ПО для визуализации
2700972

Лицензия времени исполнения для Visu+, с функцией резервирования, сетевым интерфейсом и статистикой неисправностей с ограничениями в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт.