FPM 17.3 69K - Монитор
1261657

Гигиеничный монитор с TFT-дисплеем 43,9 см / 17,3" (емкостный сенсорный экран мультитач), 1920 x 1080 пикселей (Full HD) в полностью закрытом корпусе из нержавеющей стали без винтов и кромок.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Прочные и высокопроизводительные в экстремальных условиях
Прочный и устойчивый благодаря закрытому стальному корпусу
Гигиенический дизайн с пассивным охлаждением
Простой монтаж при помощи консольного адаптера или адаптера VESA
Емкостный сенсорный дисплей мультитач для удобного управления несколькими пальцами в перчатках