Наша команда консультантов по однопарному Ethernet Комплексные услуги и консультации - свойства SPE предлагают инновационную добавленную стоимость для современных коммуникационных инфраструктур. Узнайте, как Верена Нойхаус, Гвадалупе Чалас и Тим Киндерманн из нашей команды экспертов вместе с Вами разрабатывают индивидуальные решения для однопарного Ethernet, ключевой технологии цифровизации.

Эксперты SPE Верена Нойхаус, Гвадалупе Чалас и Тим Киндерманн

Наша команда консультантов

Phoenix Contact уже давно занимается вопросом большого потенциала однопарного Ethernet. Поэтому наши эксперты обладают большим опытом в возможностях применения и требованиях от SPE. Они могут предложить Вам исчерпывающие индивидуальные консультации и решения.

Верена Нойхаус, менеджер по маркетингу продукции в подразделении Data Connectors компании Phoenix Contact

Верена Нойхаус Менеджер по продукции для однопарного Ethernet на Phoenix Contact

«Как менеджер по маркетингу продукции в подразделении Data Connectors, я знакома с темой однопарного Ethernet. В мои задачи в Phoenix Contact входит разработка долгосрочных стратегий развития продукции, а также PR и маркетинговая деятельность, например, подготовка технических отчетов или экспертных выступлений. Благодаря своему опыту работы с SPE, я знаю, насколько важны для наших клиентов целевые консультации вплоть до поддержки при проектировании».

Гуадалупе Чалас, специалист по маркетингу изделий на Phoenix Contact США

Гвадалупе Чалас Специалист по маркетингу изделий на Phoenix Contact США

«Я отвечаю за распространение знаний об ассортименте Phoenix Contact для передачи данных, включая наши продукты и услуги SPE, как внутри организации, так и за ее пределами. В самой компании я повышаю осведомленность о наших решениях SPE, проводя тренинги для наших отделов продаж и маркетинга, а также оказывая техническую поддержку во время визитов клиентов. Я также информирую наших клиентов и партнеров по этим темам, в том числе с помощью технологических брифингов, вебинаров и рекомендаций по продукции для конкретных применений».

Тим Киндерманн, менеджер по продукции для однопарного Ethernet

Тим Киндерманн Менеджер по продукции для однопарного Ethernet

«Межведомственное сотрудничество в проектах по разработке SPE, управление ассортиментом или индивидуальное обслуживание наших клиентов: Как менеджер по продукции и член правления межкорпоративного альянса Single Pair Ethernet Alliance, я могу использовать весь свой опыт в области SPE для дальнейшего развития этой технологии».

Наши знания по однопарному Ethernet


Расширение технологий с помощью знаний и опыта наших специалистов

Посмотрите видеоролик о нашей команде увлеченных специалистов, которые разрабатывают технологию SPE.
Однопарный Ethernet стал незаменимой частью современных промышленных установок. Наша перспективная компания разрабатывает ноу-хау для продвижения технологии SPE на глобальном рынке, которую можно использовать как с целью обеспечения экономичного и компактного подключения датчиков, так и удовлетворения требований к единой сетевой инфраструктуре.

Верена Нойхаус (пр.) от Phoenix Contact при разговоре с клиентом

Ваш компетентный партнер для интеграции SPE

Существует множество других областей, в которых IP-сети с однопарным Ethernet могут стать полезным дополнением или новым решением – в принципе, все приложения, требующие непрерывной связи на основе IP с большим радиусом действия и ограниченным пространством.

Наш богатый опыт позволяет нам предлагать Вам инновационные решения. Мы так же хорошо знакомы с интерфейсами различных устройств, как и с кабельной разводкой активных сетевых компонентов – от датчиков в полевых условиях до PC в офисе. Возможности данной ключевой технологии огромны. Phoenix Contact предлагает Вам опыт, инструменты и услуги для использования однопарного Ethernet в Вашем регионе для решения задач будущего. Обращайтесь к нам, если Вы ищете точное индивидуальное решение.

Штекерный соединитель SPE M8 вставляется в коробку датчика/исполнительного устройства

Универсальность для соединений длиной до 1 000 метров

Решения Ethernet, которые до сих пор использовались в различных отраслях промышленности, традиционно требуют двух пар проводов. При использовании гигабитного Ethernet и более высоких скоростей передачи данных используется даже четыре пары проводов. А однопарный Ethernet работает только с одной парой проводов и может передавать как данные, так и питание.

Скорости передачи данных достаточно даже для самых сложных задач: 10 МБит/с при максимальной длине передачи 1 000 м до 1 ГБит/с при максимальной длине 40 м. Это делает SPE пригодным для областей применения, которые ранее были подвержены ограничениям с точки зрения скорости передачи данных, дальности и бесшовной связи.

Ограничением стандартных решений Ethernet является максимальная длина 100 м для соединения «точка-точка». Для больших расстояний, например, на промышленных предприятиях, до сих пор приходилось устанавливать повторители или коммутаторы – интерфейсы, создающие помехи и влекущие за собой расходы на обслуживание. А однопарный Ethernet позволяет подключать устройства через кабель со скоростью около 10 МБит/с и расстоянием до 1 000 м, а также дополнительно использовать технологию Power over Data Line (PoDL). Это означает, что конкретные технологии полевых шин также могут быть заменены решениями SPE. Наши специалисты готовы определить и внедрить оптимальную для Вас конфигурацию.

Однопарный Ethernet революционизирует связь на основе Ethernet и обеспечивает преимущества благодаря низким затратам на кабельную разводку, покрытию больших расстояний и высокой скорости передачи данных. Таким образом однопарный Ethernet становится новатором для промышленного интернета вещей завтрашнего дня.

Тим Киндерманн - Phoenix Contact, Менеджер по продукции Data Connectors/Field Device Connectors и член правления альянса Single Pair Ethernet Alliance
Тим Киндерманн, менеджер по продукции Data Connectors/Field Device Connectors и член правления альянса Single Pair Ethernet Alliance
Тим Киндерманн, менеджер по продукции в Phoenix Contact со штекером SPE M8

Для бесперебойной передачи данных: скорость до 1 Гбит/с и более

Сложные сети со шлюзами для подключения различных систем могут быть последовательно организованы с помощью однопарного Ethernet и эксплуатироваться с едиными услугами Ethernet. Благодаря скорости передачи от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с SPE может соответствовать требованиям различных приложений. Кроме того, в настоящее время консорциумы IEEE 802.3 обсуждают более продвинутые стандарты SPE для более высоких скоростей передачи данных с 10 Гбит/с и более для коротких расстояний (<15 м), а также 100 МБит/с или 1 Гбит/с при длине до 300 м. Новые стандарты открывают спектр SPE для других областей применения.

Например, на промышленных предприятиях часто используется сеть Ethernet, а также большое количество систем полевой шины на полевом уровне. С появлением промышленного интернета вещей (IIoT) полевые шины все чаще заменяются более эффективными системами связи. Аналогичные изменения можно наблюдать в любой области, где требуется бесперебойная связь между датчиками и/или сетями. Для такого использования бесперебойное и безопасное соединение для передачи данных имеет решающее значение. Свяжитесь с нашей командой, чтобы найти подходящее инновационное решение SPE для Вашей компании.

Мы помогаем нашим клиентам внедрять и разрабатывать решения SPE в их устройства и приложения, способствуя развитию завтрашнего интернета вещей.

Тим Киндерманн - Phoenix Contact , Менеджер по продукции Data Connectors/Field Device Connectors и член правления альянса Single Pair Ethernet Alliance
Тим Киндерманн, менеджер Phoenix Contact по продукции Data Connectors/Field Device Connectors и член правления альянса Single Pair Ethernet Alliance
Верена Нойхаус, менеджер по продукции однопарного Ethernet компании Phoenix Contact, подключает штекерный соединитель SPE M8

Экономически эффективная автоматизация предприятий и компактные роботы

Уже сегодня средняя фабрика производит около одного терабайта данных в день – и эта тенденция растет. Непрерывная связь является необходимым условием для эффективной оценки таких объемов данных. Здесь однопарный Ethernet может обеспечить непрерывную сеть от датчика до облака. Даже перед лицом все большего количества сенсорных технологий и интеллектуальных конечных устройств в промышленных приложениях, SPE предлагает идеальную кабельную разводку – простую, безопасную, компактную и экономичную: когда дело доходит до создания инфраструктуры, решения SPE в будущем будут намного дешевле, чем распространенные сегодня комбинации компонентов шины и Ethernet.

Однопарный Ethernet предлагает преимущества также при применении роботов. Благодаря более высокой скорости передачи данных, чем в системах полевой шины, SPE обеспечивает надежную связь между роботом и блоком управления с повышенной частотой выборки и большим объемом данных. Сюда добавляется более простая кабельная разводка с данными и энергией по одному пути. Сокращение количества кабелей и интерфейсов способствует меньшему количеству усталостных отказов, более быстрому поиску неисправностей и простоте технического обслуживания. Благодаря меньшему радиусу изгиба, SPE может также оптимизировать конструкцию роботизированного манипулятора. Наши специалисты будут рады проконсультировать Вас по вопросам возможного применения SPE в промышленных сетях и автоматизации.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
Воспользуйтесь нашим опытом в однопарном Ethernet

Наши эксперты готовы ответить на любые вопросы об однопарном Ethernet. Мы уже смогли поддержать многочисленных клиентов изделиями и индивидуальными решениями для широкого спектра применения. Свяжитесь с нашими специалистами.

НАПРАВЬТЕ ЗАПРОС КОНСУЛЬТАЦИИ СЕЙЧАС
Тим Киндерманн, Верена Нойхаус и Гвадалупе Чалас: Команда консультантов по SPE
Логотип Single Pair Ethernet System Alliance, альянса ведущих технологических компаний

Single Pair Ethernet System Alliance

Компания Phoenix Contact объединила свои усилия с другими ведущими технологическими компаниями в рамках SPE System Alliance. Партнерские компании объединяют свои ноу-хау по теме однопарного Ethernet и целенаправленно обмениваются информацией. Они преследуют общую цель продвижения технологии SPE в сфере промышленного интернета вещей (IIoT) и всех других областях применения.

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Штекерный соединитель для однопарного Ethernet

Ознакомьтесь с нашим широким ассортиментом компактных устройств и кабельных разъемов и начинайте использовать технологию SPE.