Технологически ведущие продукты Широкий ассортимент согласованных между собой изделий COMPLETE line позволяет упростить и ускорить процесс производства шкафов управления. Продукты COMPLETE line отличаются унифицированной конструкцией, одинаковыми гаптическими качествами и особой легкостью установки. Это экономит время на монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание. Все изделия COMPLETE line оснащены технологией соединения push-in. Таким образом, можно выполнить кабельную разводку всех приложений быстрым способом и без инструмента.

Простое и быстрое производство шкафов управления

Преимущества для вас

  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна
  • Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Весь шкаф управления из одних рук на базе технологически ведущих продуктов COMPLETE line