Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Решения с изделиями для оптимизированных технологических процессов

Масштабируемые системы для максимальной эффективности

Организуйте максимально эффективное производство шкафов управления – от монтажного материала до системы помощи работникам.

Узнайте больше о различных возможностях оптимизации вашего производства по вашим потребностям из нашей брошюры «clipx WIRE assist»!

Скачать сейчас
Подготовка проводников с clipx WIRE assist

Эффективное изготовление

На производство шкафов управления приходится высокая доля производственных затрат. Поэтому снижение этих затрат является идеальным способом повышения экономичности производства машин и установок. COMPLETE line предлагает вам инновационные масштабируемые решения для эффективной организации технологических процессов.

Работа с системой помощи рабочим clipx WIRE assist

Система помощи рабочим WIRE assist

Системы помощи рабочему

Система помощи clipx WIRE assist позволяет эффективно подготавливать проводники. Система на базе программного обеспечения направляет пользователя в процессе полуавтоматической подготовки проводников, управляет основными автоматическими инструментами и системами печати и предоставляет необходимую информацию на основе данных CAE.

Обслуживание автомата CUTFOX 10

Автомат CUTFOX 10

Автоматы

Работайте экономично: автоматизируйте различные этапы работ при помощи инновационных автоматов от Phoenix Contact. Резка, снятие изоляции или обжим – производительные устройства обеспечивают повышение эффективности на каждом частичном этапе подготовки проводников.

Технический специалист использует ручной инструмент перед шкафом управления

Обширный ассортимент инструмента

Ручной инструмент

Резка, снятие изоляции, обжим, завинчивание и измерение – высококачественные эргономичные инструменты не только облегчают выполнение данных действий, но и гарантируют постоянство и точность результатов. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом инструментов для обработки и измерений TOOL fox.

Сотрудник перед ассортиментом MARKING system

Разнообразный ассортимент MARKING system

Системы маркировки

Обозначение кабельной разводки и конструктивных деталей является одним из самых затратных по времени этапов процесса производства шкафов управления. Промышленные решения для маркировки и обозначения MARKING system облегчат вашу ежедневную работу. Комплексное системное предложение, включающее в себя профессиональное ПО для проектирования и маркировки, инновационные системы печати и материалы для маркировки в любых областях применения, с интуитивными и удобными в работе решениями от проектирования до готовых обозначений.

Сотрудник наносит установочные и монтажные обозначения в шкафу управления

Монтажный и установочный материал

Монтажный и установочный материал

Иногда маленькие детали имеют большое значение. Обеспечьте эффективный монтаж шкафа управления, используя монтажный и установочный материал из ассортимента COMPLETE line. Набор стандартизированных принадлежностей для маркировки, шунтирования и проверки позволяет сократить многообразие необходимых деталей, позволяя получить преимущества от многократного применения. От кабельного канала до проходной детали – мы предлагаем все для эффективного производства шкафов управления.

Протекание процессов в производстве шкафов управления

Протекание процессов в производстве шкафов управления

Эффективная разработка процессов производства шкафов управления

Полная оптимизация всех этапов производства шкафа управления необходима для того, чтобы соответствовать таким современным требованиям, как сокращение времени поставки, повышение давления со стороны конкурентов и индивидуализированное производство. Наряду с подходящими решениями изделий ключом к успеху также является целостное рассмотрение и объединение в сеть всех процессов. COMPLETE line предлагает комплексные концепции, позволяющие извлекать выгоду из вашего потенциала на протяжении всей цепочки создания стоимости.