Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технологически ведущие изделия для функциональных зданий

Для создания интеллектуальной сети интеллектуального здания от полевого уровня, автоматизации здания до управления и эксплуатации здания, Вам необходимы скоординированные продуктовые решения. COMPLETE line предлагает Вам целостные системы для автоматизации.

Преимущества для Вас

  • Комплексные решения для шкафов управления в автоматизации зданий
  • Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии соединения Push-in
  • Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
  • Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна

Структура шкафа управления для автоматизации зданий

Интерактивная карта изображений: Структура шкафа управления для автоматизации зданий
Соединение
COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения разных приложений в шкафу управления.
Узнать больше
Соединение
Безопасная передача данных
Эффективная и перспективная эксплуатация зданий требует целостного и интеллектуального сетевого взаимодействия. COMPLETE line предлагает решения для безопасной связи в функциональных зданиях.
Узнать больше
Безопасная передача данных
Питание, защита и контроль
В рамках управления функциональными зданиями необходимо надежно обеспечить энергией, защитить от повреждений и контролировать потребности в энергии. COMPLETE line предлагает системные решения для электроснабжения, защиты и контроля энергопотребления в функциональном здании.
Узнать больше
Питание, защита и контроль
Управление и коммутация
Управление зданиями в функциональных зданиях должно централизованно контролировать различные приложения, такие как безопасность ИТ, автоматизация помещений, ОВК или концепции снабжения. С системой управления зданием Emalytics и сопутствующими компонентами COMPLETE line предлагает платформу для управления и коммутации всех приложений.
Узнать больше
Управление и коммутация
Совместное создание цифровой трансформации
Умное, цифровое и перспективное решение

Чтобы повысить эффективность и перспективность эксплуатации зданий, требуется комплексная и интеллектуальная интеграция в сеть. В нашем электронном журнале мы показываем, как можно добиться этого в результате цифровизации процессов автоматизации зданий.

Просмотреть электронный журнал сейчас
Умные здания в городе