Соединение в функциональных зданиях

COMPLETE line предлагает различные решения для эффективных соединений в процессе монтажа в здании. От питания и распределения потенциалов, разводки отходящих кабелей до кабельной разводки во влажных помещениях и на улице.

Интерактивная карта изображений: Структура технологий подключения в функциональных зданиях
Питание
Ответвительные клеммы серии UDB ... предназначены для простого отвода напряжения с основных линий питания до 35 мм².
Узнать больше
Питание
Распределение потенциалов
Блоки PTVFIX предлагают боковой зажим Push-in для прямой кабельной разводки, а также преимущества проверенных временем распределительных блоков PTFIX для гибкого и экономичного распределения нагрузки и управляющего тока.
Узнать больше
Распределение потенциалов
Разводка отходящих кабелей
CLIPLINE complete предлагает многочисленные возможности разводки отходящих кабелей. В частности эту задачу могут выполнять установочные клеммы KNX.
Узнать больше
Разводка отходящих кабелей
Штекерные соединители для ФГ-систем
Штекерные соединители SUNCLIX рассчитаны на фотогальванические установки, а также соединительные коробки генератора. Они обеспечивают быстрое и безошибочное подключение фотогальванической установки.
Узнать больше
Штекерные соединители для ФГ-систем
Экранированное уравнивание потенциалов
Клеммы для подключения экрана SCC предлагают быстрое и простое использование, а также оптимальный способ подключения экрана, надежно отводящего помехи. Все клеммы для подключения экрана можно устанавливать одной рукой без инструмента.
Узнать больше
Экранированное уравнивание потенциалов
Штекерная установка
Наши монтажные штекерные соединители и кабели позволяют легко и гибко подключать необходимые проводники. В зависимости от приложения можно выбрать простое соединение проводников, удобное распределение электропитания или компактное подключение устройств.
Узнать больше
Штекерная установка
Наружная установка
Штекерные соединители с прочными корпусами и высокой степенью защиты до IP69K обеспечивают безопасную передачу электроэнергии на открытом воздухе и во влажных помещениях.
Узнать больше
Наружная установка
Питание, защита и контроль
Управление зданиями в функциональных зданиях должно быть надежно обеспечено энергией, защищено от повреждений и контролироваться с точки зрения потребности в энергии. COMPLETE line предлагает системные решения для электроснабжения, защиты и контроля энергопотребления в функциональных зданиях.
Узнать больше
Питание, защита и контроль

В системе питания вся нагрузка здания приходится на несколько клемм. Это обуславливает особые требования к системе терморегулирования. С другой стороны, в зависимости от ситуации для системы питания отводится лишь ограниченное место. Поэтому необходима возможность гибко реагировать на объем предлагаемого места для монтажа. Модульные ответвительные клеммы позволяют адаптироваться как к объему доступного монтажного пространства, так и к различным типам сети.

Эффективное использование монтажного пространства важно также для распределения потенциалов. В частности часто проблемы с наличием места возникают в процессе переоборудования и модернизации. Распределительные блоки PTFIX предлагают гибкое и масштабируемое решение на базе разного числа контактов и технологий монтажа. Кроме того, новые блоки PTVFIX допускают боковое соединение провода, что значительно сокращает место для кабельной разводки.

Разводка отходящих кабелей KNX в главной распределительной сети является условием для автоматизации зданий. Установочные клеммы KNX серии COMPLETE line позволяют распределять и маркировать многочисленные отводы главной распределительной сети понятным способом и в соответствии с EIB, стандартом «Европейская установочная шина». Серия PTFIX предлагает предварительно собранные блоки KNX в различной конфигурации.

За пределами распределительной коробки необходимо выполнять установку с учетом высокой степени защиты, в зависимости от места использования до IP68. Соответствующая кабельная разводка при помощи обычных ответвительных коробок занимает много времени и имеет большую стоимость. В качестве альтернативы можно использовать быструю, простую и экономичную монтажную систему IP68. Системы подключения позволяют менять потребителей в процессе обслуживания или ремонта с минимальным временем простоя. COMPLETE line предлагает серию PRC с проверенным временем винтовым зажимом до 6 мм², систему QPD с быстродействующими клеммами с ножевыми контактами, серию IPD с удобным пружинным зажимом и т.д.

В области фотогальванических подключений действуют особые требования относительно кабеля DC. Штекерные соединители SUNCLIX подходят на стороне постоянного тока для использования с большинством фотогальванических установок, а также для соединительных коробок генератора. Они поддерживают быстрое и безошибочное подключение фотогальванической установки.

Электромонтаж и электроника
Продукты для ежедневной работы в области электромонтажа

Наш широкий ассортимент продуктов для электромонтажа успешно оказывает поддержку при решении многих задач. От кабельной разводки и защиты от перенапряжений до подходящего инструмента – наши долговечные изделия и инновационные решения повышают эффективность процессов электромонтажа

Ознакомиться со всеми изделиями сейчас
Монтажник у шкафа управления с обжимными клещами в руке