Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Изделия для электромонтажа фотогальванических установок Подключите свою фотогальваническую установку быстро и просто прямо сейчас. Наша надежная защита от перенапряжений обеспечивает сбалансированную производительность.

Монтажники на фотогальванической установке на крыше

От фотогальванического модуля и соединительной коробки генератора до инвертора – мы предлагаем большой выбор изделий, которые соответствуют строгим стандартам, и компонентов, которые являются превосходным дополнением. Так мы создаем уверенность в том, что при установке используются только высококачественные решения. Мы являемся Вашим компетентным партнером в вопросах оптимальной и бесперебойной эксплуатации фотогальванических установок.

  • Быстрое и несложное соединение провода благодаря инновационной технологии быстрого соединения
  • Обнаружение падения мощности отдельных цепей и увеличение эффективности при помощи постоянного контроля тока цепи
  • Долговечное и надежное соединение благодаря сертифицированным TÜV и UL компонентам