Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок

Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок

Чтобы обеспечить оптимальную защиту ФГ-систем при ударе молнии и перенапряжениях, необходимо использовать соединительные коробки генератора. Наши готовые к установке и немедленному подключению соединительные коробки генератора являются надежными системными решениями, которые защищают инвертор непосредственно перед входом напряжения постоянного и переменного тока. При этом перенапряжение выводится напрямую на потенциал земли.

Go to Product Detail Page for item 1491583
SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1000EQSE - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1000EQSE - Соединительные коробки генераторов
1491583

Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 4x 2 цепей. Одинаковое количество входных и выходных цепей. С защитой от перенапряжений (тип 1/2) и кабельными вводами для стороны входа и выхода. Подключение устройства слежения MPP, разделенного на два корпуса.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1694138
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-24ST-P-1-XF-12231 - Соединительные коробки генераторов
1694138

Соединительная коробка генератора, напряжение точки максимальной мощности: 1500 B DC, количество цепей: 24, оснащение: разъединитель постоянного тока, мониторинг цепей, защита от перенапряжений (тип 2), держатель предохранителя (DC +/-, вставка предохранителя на выбор), сечение провода DC OUT: макс. 300 мм2, связь: радио, ориентация корпуса: портрет, тип ввода кабеля: кабельный ввод

Go to Product Detail Page for item 2403336
SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - Соединительные коробки генераторов
2403336

Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепи 3x 1. С защитой от перенапряжений (типа 2) и штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX для стороны входа и выхода (ответная часть разъема SUNCLIX входит в объем поставки).

Go to Product Detail Page for item 1834567
SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1006 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1006 - Соединительные коробки генераторов
1834567

Соединительные коробки генераторов; напряжение MPP: 1000 В DC; количество цепей: 1; количество поддерживаемых устройств слежения MPP: 3; комплектующие: без дополнительных опций; защита от перенапряжений: T1 / T2; вид ввода линии: MC4-Evo 2; комплект поставки: без штекерного соединителя постоянного тока для подключения соединительных коробок генератора

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1694144
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-20ST-P-1-XF-12331 - Соединительные коробки генераторов
1694144

Соединительная коробка генератора, напряжение точки максимальной мощности: 1500 B DC, количество цепей: 20, оснащение: разъединитель постоянного тока, мониторинг цепей, защита от перенапряжений (тип 1/2), держатель предохранителя (DC +/-, вставка предохранителя на выбор), сечение провода DC OUT: макс. 300 мм2, связь: радио, ориентация корпуса: портрет, тип ввода кабеля: кабельный ввод

Go to Product Detail Page for item 1140960
SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1101UD - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-2ST-0-DC-3MPPT-1101UD - Соединительные коробки генераторов
1140960

Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепей 3x 2. Ввод цепи сверху. С защитой от перенапряжений (типа 1/2), разъединителем постоянного тока 3x и штекерными соединителями постоянного тока SUNCLIX для стороны входа и выхода (ответная часть разъема SUNCLIX входит в объем поставки).

Go to Product Detail Page for item 1113128
SOL-SC-6ST-0-DC-1MPPT-1010 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-6ST-0-DC-1MPPT-1010 - Соединительные коробки генераторов
1113128

Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 1x 6 цепей. С защитой от перенапряжений (тип 1/2), держателями предохранителей и кабельными вводами для стороны входа и выхода.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1694151
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12231 - Соединительные коробки генераторов
1694151

Соединительная коробка генератора, напряжение точки максимальной мощности: 1500 B DC, количество цепей: 16, оснащение: разъединитель постоянного тока, мониторинг цепей, защита от перенапряжений (тип 2), держатель предохранителя (DC +/-, вставка предохранителя на выбор), сечение провода DC OUT: макс. 300 мм2, связь: радио, ориентация корпуса: портрет, тип ввода кабеля: кабельный ввод

Go to Product Detail Page for item 1283679
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1100 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1100 - Соединительные коробки генераторов
1283679

Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения 1x 2 цепей. С защитой от перенапряжений (тип 1/2), разъединителем постоянного тока и кабельными вводами для стороны входа и выхода.

Go to Product Detail Page for item 1105827
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2000 - Соединительные коробки генераторов
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2000 - Соединительные коробки генераторов
1105827

Соединительная коробка генератора для фотогальванических установок до 1000 В DC для подключения цепи 1x 1. С защитой от перенапряжений (типа 2) и кабельными вводами для стороны входа и выхода.

Солнечная установка

Универсальные решения для защиты от перенапряжений Ваших солнечных проектов

Независимо от того, устанавливаете ли Вы и эксплуатируете фотогальваническую систему, размещаемую на крыше, или большой солнечный парк, мы предлагаем Вам необходимые меры защиты от перенапряжения. Здесь Вы сможете узнать о специфических задачах и наших инновационных изделиях, которые эффективно защищают Ваши системы. Узнайте больше о Вашем индивидуальном применении и о нашем вкладе в защиту от перенапряжений:

Преимущества для Вас

  • Все наборы поставляются в пыле- и водозащищенных корпусах (IP65)
  • Быстрая установка и ввод в эксплуатацию благодаря подготовленным соединительным коробкам генератора
  • Упрощенное подключение защитного потенциального провода благодаря наличию достаточного количества вариантов подключения в соединительной коробке генератора
  • Оперативное создание индивидуальных решений
  • Подключение ФГ-цепей посредством технологии соединения SUNCLIX или технологии соединения Push-in не требует обслуживания
  • Для всех комплектов для фотогальваники с технологией подключения SUNCLIX необходимые штекерные соединители уже включены в комплект поставки
  • Соответствующий стандарту блок коммутационных устройств благодаря применению DIN EN 61439
Подготовленные соединительные коробки генератора

Подготовленные соединительные коробки генератора обеспечивают надежную защиту систем, размещаемых на крыше

Соединительные коробки генератора для фотогальванических установок

Phoenix Contact предлагает надежные системные решения, обеспечивающие защиту инвертора непосредственно от входного напряжения постоянного тока с помощью подготовленных соединительных коробок генератора.

При этом ввод перенапряжения производится напрямую на защитное заземление. В рамках оговоренного объема услуг мы можем в кратчайшие сроки предложить Вам новые варианты.

Пример противопожарного выключателя

Безопасность в процессе обслуживания и в аварийной ситуации

Противопожарный выключатель и выключатель нагрузки

В одном устройстве мы предлагаем как противопожарный выключатель или выключатель нагрузки, так и устройство защиты от перенапряжений. Аварийный выключатель можно активировать дистанционно для отключения фотогальванической установки. Так гарантируется максимальная безопасность в случае опасности или в процессе обслуживания.

Пример применения изделия: штекерные соединители для ФГ-систем

Простая кабельная разводка: подготовка штекеров для ФГ-систем без специнструмента

Штекерные соединители для ФГ-систем

Для подключения ФГ-цепей соединительные коробки генератора оснащаются проходными деталями SUNCLIX или кабельными вводами на клеммах Push-in. Преимуществами штекерных соединителей SUNCLIX Phoenix Contact, а также клемм Push-in являются простота монтажа и надежность соединения, не требующего обслуживания.

Дополнительная информация
Защита от перенапряжений и принадлежности для фотогальваники

Чтобы обеспечить оптимальную защиту различных деталей систем, размещаемых на крыше, от прямого попадания молний и перенапряжений, необходимо использовать соединительные коробки генератора. Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент различных готовых к монтажу и подключению соединительных коробок генератора для систем, размещаемых на крыше.

Просмотреть и скачать электронный журнал сейчас
Беседа между электромонтажником и сотрудником компании Phoenix Contact, который держит в руке устройство защиты от импульсных перенапряжений, у фотогальванической системы, размещаемой на крыше