Технологически ведущие изделия для машиностроения
Правильно подобранный шкаф управления является центральным элементом машины, который обеспечивает питание, управление, защиту и контроль всех используемых приложений. COMPLETE line предлагает широкий ассортимент, позволяющий унифицировать и согласовывать любые необходимые в машиностроении приложения.
Преимущества для вас
- Комплексное решение для шкафов управления и полевых устройств
- Быстрое подключение без инструмента с помощью технологии соединения push-in
- Сокращение объема производства и логистики благодаря использованию стандартизированных принадлежностей для шунтирования, маркировки и проверки
- Простое управление и высококачественное внешнее оформление благодаря унификации функций и дизайна