Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Технологии подключения для полевых условий

В машиностроении используются различные решения в области технологий подключения. COMPLETE line предлагает инновационные изделия, от шкафов управления до полевых устройств, которые отличаются своей надежностью, гибкостью и простотой в использовании.

Интерактивная карта изображений: решения в области соединений для полевых условий
Управление
Продукты системы COMPLETE line позволяют реализовать различные концепции управления, в соответствии с требованиями различных приложений и рамочных условий.
Узнать больше
Управление
Питание и защита
Без нежелательных простоев: система COMPLETE line предлагает все компоненты, необходимые для комплексной концепции энергоснабжения.
Узнать больше
Питание и защита
Статическое подключение к шкафу управления
Система ввода кабеля (CES) от компании Phoenix Contact позволяет снизить затраты и сэкономить пространство на кабельных вводах в шкафы управления.
Узнать больше
Статическое подключение к шкафу управления
Гибкое подключение к шкафу управления
Промышленные штекерные соединители серии HEAVYCON complete защищают ваши интерфейсы и гарантируют безопасную передачу энергии даже в самых жестких условиях.
Узнать больше
Гибкое подключение к шкафу управления
Питание исполнительных элементов
Круглые штекерные соединители используются в силовых приложениях и включают самые разные варианты — от компактного разъема M12 до размера M58 с высокой скоростью передачи до 150 A при 630 В. ​
Узнать больше
Питание исполнительных элементов
Подключение датчиков
Миниатюрные и крупные, прямые и угловые, залитые или сборные — в ассортименте Phoenix Contact можно всегда найти соединители подходящей конструкции для конкретной области применения.
Узнать больше
Подключение датчиков
Передача сигналов
К управлению машинами предъявляются разнообразные требования. В то время как контроллеры машин хорошо защищены от воздействия окружающей среды в шкафах управления, многочисленные датчики и исполнительные элементы находятся в открытом доступе в полевых условиях.
Узнать больше
Передача сигналов
Машиностроение
Наша компания является надежным партнером

Компания Phoenix Contact тесно сотрудничает с машиностроительными предприятиями. Поэтому мы хорошо знаем, с какими проблемами приходится сталкиваться каждый день. Собственное машиностроительное предприятие, на котором заняты 180 сотрудников, обслуживает все проектно-конструкторские и производственные подразделения по всему миру. Мы предлагаем обширный ассортимент продукции и услуг для машиностроения – решающий вклад в повышение уровня вашей конкурентоспособности.

Узнать больше
Проектировщик-электрик стоит у станка со шкафом управления