Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-70, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 9,5 мм, расчетный ток: 200 A, сечение проводников: 50 мм2 ... 50 мм2, AWG 1...1 , материал контакта: Сплав меди