Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Распределение электропитания в центре обработки данных Распределение электропитания является важной частью нашей идентичности уже более 100 лет. Воспользуйтесь преимуществами надежных компонентов, обеспечивающих доступность и непрерывную работу вычислительного центра. Мы предлагаем Вам полную концепцию блока распределения питания (PDU).

Блоки распределения питания перед рядами с серверными стойками

Преимущества для Вас Используйте сильные стороны наших компонентов для распределения электропитания в PDU и соединения PDU с серверными стойками.

  • Компактная конструкция с высокой степенью масштабируемости
  • Устойчивость к внешним воздействиям благодаря промышленным стандартам качества
  • Высокая надежность и доступность благодаря концепции резервирования
  • Удобство обслуживания и защита от несанкционированного доступа

Оборудование от PDU до серверной стойки С помощью Phoenix Contact PDU оснащаются устройствами высокой готовности. Операторы полагаются на нашу проверенную технологию подключения для распределения электропитания от PDU до ИТ-стоек. Вы получаете преимущества быстрой и безопасной установки.

Интерактивная карта изображений: Оборудование от PDU до серверной стойки
PDU – Power Distribution Unit
PDU оснащен решениями для обеспечения энергостойкости, технологии подключения и автоматизации. Помимо компонентов, мы также предлагаем нашим партнерам эффективные концепции построения PDU. Узнайте больше о преимуществах сотрудничества с Phoenix Contact в этой области.
Узнать больше
PDU – Power Distribution Unit
Эффективная передача питания
Промышленные штекерные соединители HEAVYCON обеспечивают компактность и высокую производительность передачи питания по сравнению с классическими разъемами CEE. Они также впечатляют быстрым и безошибочным вводом в эксплуатацию. Благодаря снижению рассеиваемой мощности и уменьшению тепловыделения они позволяют значительно экономить электроэнергию.
Узнать больше
Эффективная передача питания
Технология подключения к серверной стойке
Благодаря нашим индивидуальным решениям Вы найдете подходящее изделие для Вашего применения. Мы разрабатываем штекерные соединители и кабельные решения в соответствии с Вашими спецификациями и требованиями.
Узнать больше
Технология подключения к серверной стойке
Штекерные соединители в стойке
Международный проект по созданию стандартизированных штекерных соединителей для источников питания стоек обеспечивает снижение затрат для строителей и операторов. Компания Phoenix Contact участвует в проекте Open Compute Project (OCP).
Узнать больше
Штекерные соединители в стойке

Компоненты для PDU


Открытый шкаф управления с компонентами PDU

PDU (Power Distribution Unit)

Оборудование PDU требует прочных, надежных и компактных компонентов. Наши партнеры доверяют Phoenix Contact надежное распределение питания, высокую готовность системы и эффективную передачу данных в шкафу управления. Оснастите PDU в следующих областях.

  • Питание и защита: Положитесь на надежные источники питания и автоматические выключатели, которые защитят Ваши системы от перегрузок и коротких замыканий. Эти компоненты обеспечивают высокий уровень доступности и безопасности Ваших систем.
  • Коммутация, измерение и мониторинг: Изделия обеспечивают надежное переключение, точное измерение и непрерывный мониторинг потоков энергии. Это позволяет оптимизировать распределение электропитания, своевременно обнаруживать неисправности и минимизировать время отказа. Операторы максимально повышают надежность и доступность PDU в центре обработки данных и экономят электроэнергию.
  • Маркировка, сборка и установка: Наши промышленные системы маркировки обеспечивают быструю и простую маркировку. Инструменты и программное обеспечение для планирования и монтажа при производстве шкафов управления помогают сократить производственный процесс.
  • Автоматизация: Эффективно контролируйте и отслеживайте процессы с помощью решений по автоматизации. Сюда входят контроллеры, модули ввода-вывода и программное обеспечение, обеспечивающие бесшовную интеграцию и оптимизацию Вашей инфраструктуры.
Серверная комната с ИТ-стойками с красной сигнальной лампой

Защита от незапланированных отказов

Непрерывная доступность является особенно важным приоритетом для PDU. Для этого у нас есть согласованный ассортимент с источниками питания, автоматическими выключателями, защитой от перенапряжений и управлением энергопотреблением, чтобы максимально повысить доступность шкафов управления и их систем. Концепция Power Reliability от Phoenix Contact предлагает множество преимуществ:

  • Высокая доступность: защита от отказов и перебоев в работе сети
  • Эффективное управление энергопотреблением: подробный учет и анализ потоков энергии
  • Безопасность: Защита от перегрузок и короткого замыкания
  • Устойчивое развитие: эффективное использование энергии и минимизация времени отказов
Кабельная разводка шкафа управления двумя сотрудниками

Эффективное производство шкафов управления

Phoenix Contact сотрудничает с производителями шкафов управления, оптимизируя производственный процесс для быстрого ввода в эксплуатацию центров обработки данных. Наша концепция повышает эффективность и рентабельность процессов наших клиентов. При этом качество и надежность готового шкафа управления гарантированы. Мы придерживаемся следующих подходов:

  • Цифровизация: комплексное программное обеспечение экономит время
  • Модульность: настраиваемые и масштабируемые решения
  • Автоматизация: (частично) автоматизированные этапы работы повышают эффективность и качество
  • Маркировка: комплексные решения для маркировки и этикетирования
  • Консалтинг: Индивидуальные консультации по оптимизации процессов

Другие изделия для PDU

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом и найдите подходящий вариант для Вашего PDU.

Распределение электропитания от PDU до ИТ-стойки


Кабельная разводка для центров обработки данных HEAVYCON

Оптимизируйте кабельную разводку

Мощное и надежное распределение электропитания необходимо для центров обработки данных. Однако по мере увеличения плотности кабельной разводки все большее значение приобретает простота и компактность монтажа. Растущие потребности в энергии и растущие затраты на нее также увеличивают спрос на энергоэффективные штекерные соединители и кабельные решения. Штекерные соединители центра данных HEAVYCON от Phoenix Contact - отличный выбор для оптимизации электрических соединений.

Штекерный соединитель центра данных HEAVYCON

Производительные, компактные и энергоэффективные

Промышленные штекерные соединители все чаще заменяют обычные разъемы CEE для распределения электропитания в центрах обработки данных. Промышленные штекерные соединители HEAVYCON обладают рядом неоспоримых преимуществ:

  • Компактная кабельная разводка благодаря компактной конструкции
  • Безопасная и надежная передача питания до 70 А благодаря прочному дизайну
  • Короткое время установки благодаря простому монтажу без инструмента с защелкой-фиксатором Click-in
  • Избегайте ошибок при подключении и сокращайте расходы на комплектующие с помощью контактных вставок с фиксированным количеством полюсов
  • Значительно меньшее сопротивление обжимных контактов снижает рассеиваемую мощность и обеспечивает экономию энергии до 60 %
  • Низкое тепловыделение обеспечивает оптимальную передачу энергии и снижает требования к охлаждению

Обзор продукции Штекерные соединители для центров данных

HEAVYCON COM
HEAVYCON DCC
HEAVYCON COM

HEAVYCON DCC

Число контактов 4 + PE 4 + PE
Рабочий ток / напряжение 40 А / 400 В 70 А / 690 В
Сечение провода 1,5 мм² ... 10 мм² / AWG 16 ... AWG 8 6 мм² ... 25 мм² / AWG 10 ... AWG 4
Наружный диаметр провода 11 мм ... 21 мм 11 мм ... 34 мм
Технология подключения Обжимное соединение Обжимное соединение
Технология монтажа контактной вставки Винт Защелка-фиксатор Click-in
Кабельный ввод Встроенный M32, с разгрузкой от натяжения или без нее Встроенный M32 или M50, с разгрузкой от натяжения или без нее
Степень защиты IP66 IP66
Допуски CE, UL CE, UL
К списку продукции К списку продукции

Распределение электропитания в серверной стойке


Команда за столом для обсуждения разработки продукта

OCP (Open Compute Project)

Основные задачи, стоящие перед индустрией центров обработки данных, включают в себя обеспечение быстрой доступности и сокращение числа отказов систем. Для того чтобы сделать центры обработки данных более эффективными, надежными и быстро масштабируемыми, различные рабочие группы OCP (Open Compute Project) занимаются разработкой новых технологий аппаратного обеспечения на основе открытых стандартов. Эти технологии должны не только повысить производительность, но и снизить затраты и воздействие на окружающую среду. Благодаря многолетнему опыту в области технологий подключения Phoenix Contact участвует в проекте Rack and Power по разработке инновационных штекерных соединителей. Совместная работа, обмен знаниями и ресурсами позволяют быстрее разрабатывать и внедрять инновационные решения.