Модуль для установки контактов, полюсов: 6, Розетка, Зажимы Push-in, 100 В, 20 A, 1,5 мм2 ... 4 мм2, с функцией короткого замыкания
Модульные контактные вставки Push-in
Модуль для установки контактов, полюсов: 6, Штифт, Зажимы Push-in, 100 В, 20 A, 1,5 мм2 ... 4 мм2, с функцией короткого замыкания
Модуль для установки контактов, полюсов: 1, контакты цепи питания: 1, контакты цепи управления: 0, Штифт, Зажимы Push-in, 830 В, 76 A, 2,5 мм2 ... 16 мм2, применение: Мощность
Модуль для установки контактов, полюсов: 5, контакты цепи питания: 5, Розетка, Зажимы Push-in, 400 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность, с зоной разъединения для штекеров предохранителей, компонентов и разделительных штекеров
Модуль для установки контактов, полюсов: 5, контакты цепи питания: 5, Штифт, Зажимы Push-in, 400 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность, с двойным функциональным пазом для перемычек
Модуль для установки контактов, полюсов: 1, контакты цепи питания: 1, контакты цепи управления: 0, Розетка, Зажимы Push-in, 830 В, 76 A, 2,5 мм2 ... 16 мм2, применение: Мощность
Модуль для установки контактов, полюсов: 3, контакты цепи питания: 3, контакты цепи управления: 0, Розетка, Зажимы Push-in, 690 В, 40 A, 2,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность
Модуль для установки контактов, полюсов: 12, контакты цепи питания: 0, контакты цепи управления: 12, Штифт, Зажимы Push-in, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, применение: Сигнал
Модуль для установки контактов, полюсов: 8, контакты цепи питания: 8, контакты цепи управления: 0, Штифт, Зажимы Push-in, 400 В, 16 A, 0,5 мм2 ... 2,5 мм2, применение: Мощность
Модуль для установки контактов, полюсов: 4, контакты цепи питания: 4, контакты цепи управления: 0, Розетка, Зажимы Push-in, 830 В, 40 A, 2,5 мм2 ... 6 мм2, применение: Мощность