Обжимной контакт, серия: HC-M-...-70, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 9,5 мм, сечение проводников: 50 мм2 ... 50 мм2, AWG 1...1 , материал контакта: Сплав меди
Обжимные контакты
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-25, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 6 мм, сечение проводников: 25 мм2 ... 25 мм2, AWG 4...4 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-25, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 6 мм, сечение проводников: 6 мм2 ... 6 мм2, AWG 10...10 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-25, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 6 мм, сечение проводников: 10 мм2 ... 10 мм2, AWG 8...8 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-25, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 6 мм, сечение проводников: 10 мм2 ... 10 мм2, AWG 8...8 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-35, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 8 мм, сечение проводников: 35 мм2 ... 35 мм2, AWG 2...2 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-120, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 9,5 мм, сечение проводников: 120 мм2 ... 120 мм2, AWG 4/0...4/0 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-25, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 6 мм, сечение проводников: 16 мм2 ... 16 мм2, AWG 6...6 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-35, Розетка, с разворотом, диаметр контакта: 8 мм, сечение проводников: 10 мм2 ... 10 мм2, AWG 8...8 , материал контакта: Сплав меди
Обжимной контакт, серия: HC-M-...-70, Штифт, с разворотом, диаметр контакта: 9,5 мм, сечение проводников: 25 мм2 ... 25 мм2, AWG 4...4 , материал контакта: Сплав меди