Продольные или поперечные защелки обеспечивают возможность плотного монтажа в ряд, гибкость установки и простоту замены штекерных соединителей вручную. Защелки состоят из усиленного стекловолокном полиамида.
Кабельные соединители, полюсов: 107+PE, количество точек подключения на полюс: 1, Штифт, Обжимное соединение, 250 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 2,5 мм2, для штекерных соединителей в шкафу управления