Модуль для установки контактов, полюсов: 1, контакты цепи питания: 1, контакты цепи управления: 0, Розетка, Обжимное соединение, 830 В, 100 A, 10 мм2 ... 35 мм2, применение: Мощность, без обжимаемых контактов
Модульные контактные вставки
Модуль для установки контактов, полюсов: 2, контакты цепи питания: 2, контакты цепи управления: 0, Штифт, Обжимное соединение, 1000 В, 100 A, 10 мм2 ... 35 мм2, применение: Мощность, без обжимаемых контактов
Модуль для установки контактов, полюсов: USB-A, исполнение : USB A 3.0, контакты цепи управления: 9, Розетка, 20 В, 5 A, применение: Данные, Адаптер
Модуль для установки контактов, полюсов: 8, Розетка, Обжимное соединение, 48 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, наружный диаметр проводника:4,5 мм ... 9 мм, применение: Данные/сигнал, без обжимаемых контактов
Модуль для установки контактов, полюсов: 8, Розетка, Обжимное соединение, 48 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, наружный диаметр проводника:4,5 мм ... 9 мм, применение: Данные/сигнал, без обжимаемых контактов, С двумя кабельными отводами, Перенос экрана на модульную рамку
Модуль для установки контактов, полюсов: 1, контакты цепи питания: 1, контакты цепи управления: 0, Штифт, Обжимное соединение, 1000 В, 300 A, 95 мм2 ... 120 мм2, применение: Мощность, без обжимаемых контактов
Модуль для установки контактов, полюсов: 6, Розетка, Зажимы Push-in, 100 В, 20 A, 1,5 мм2 ... 4 мм2, с функцией короткого замыкания
Модуль для установки контактов, полюсов: 8, Штифт, Обжимное соединение, 48 В, 5 A, 0,08 мм2 ... 0,5 мм2, наружный диаметр проводника:4,5 мм ... 9 мм, применение: Данные, без обжимаемых контактов, Перенос экрана на модульную рамку
Модуль для установки контактов, полюсов: 6, Штифт, Зажимы Push-in, 100 В, 20 A, 1,5 мм2 ... 4 мм2, с функцией короткого замыкания
Модуль для установки контактов, полюсов: 8, Розетка, Обжимное соединение, 48 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, наружный диаметр проводника:4,5 мм ... 9 мм, применение: Данные/сигнал, без обжимаемых контактов, Перенос экрана на модульную рамку