HC-M-08-MBIT-CT-F-SH - Модуль для установки контактов
1353625

Модуль для установки контактов, полюсов: 8, Розетка, Обжимное соединение, 48 В, 10 A, 0,14 мм2 ... 1,5 мм2, наружный диаметр проводника:4,5 мм ... 9 мм, применение: Данные/сигнал, без обжимаемых контактов, Перенос экрана на модульную рамку

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия