Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Согласование сигналов в машиностроении

Реле - это интерфейсные компоненты, которые в зависимости от своей конструкции выполняют различные задачи по включению, выключению и переключению цепей. Чувствительные к помехам коммутационные устройства снижают степень готовности оборудования и машин. В широком ассортименте продукции серии COMPLETE line представлены экономичные решения, отвечающие всем требованиям концепций современного оборудования.

Согласование сигналов

COMPLETE line предлагает безопасные и надежные решения для соединения контроллера с полевыми устройствами.

Функциональный раздел «Согласование сигналов»
Управление
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Управление».
Узнать больше
Управление
Системная кабельная разводка
Сократите объем кабельной разводки отдельных компонентов, используя решения Phoenix Contact в области системной кабельной разводки.
Системная кабельная разводка
Особо компактные релейные модули
Релейная система PLC-INTERFACE представляет собой надежный интерфейс между контроллером и периферийными устройствами, в которую входят сверхузкие штекерные реле и полупроводниковые реле, а также полный комплект принадлежностей.
Особо компактные релейные модули
Управление
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Управление».
Узнать больше
Управление
Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой
Разделительные усилители MACX Analog предлагают многочисленные решения для безопасной помехоустойчивой аналоговой и цифровой обработки сигналов.
Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой
Защита контрольно-измерительных систем от перенапряжений
Обладая шириной всего 3,5 мм, TERMITRAB complete является самой узкой в мире защитой от перенапряжений для КИПиА.
Защита контрольно-измерительных систем от перенапряжений
Разделительные усилители с- возможностью подключения к шине и сети
MINI Analog Pro — это первая серия разделительных усилителей 6 мм со штекерной технологией подключения. Хорошо видимые и легкодоступные точки подключения и функция измерения тока в режиме эксплуатации облегчают работу.
Разделительные усилители с- возможностью подключения к шине и сети
Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой
Разделительные усилители MACX Analog предлагают многочисленные решения для безопасной помехоустойчивой аналоговой и цифровой обработки сигналов.
Разделительные усилители с функциональной безопасностью и взрывозащитой
Соединение
Нажмите на ссылку ниже, чтобы узнать больше о функциональном разделе «Соединение».
Узнать больше
Соединение

Пример 1
Системная кабельная разводка минимизирует объем кабельной разводки между контроллером и полевыми устройствами благодаря наличию готовых и протестированных кабелей. Согласование цифровых сигналов ввода-вывода выполняется релейными дисками шириной 6 мм.
Пример 2
Для безошибочной передачи аналоговых сигналов доступен широкий ассортимент преобразователей и разделительных усилителей.
Пример 3
Модули защиты от перенапряжений, специально для приложений КИПиА, гарантируют готовность даже в сложных условиях. Разделительные усилители- с подключением к шине и сети надежно передают полевые сигналы в промышленные сети.