Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Безопасная коммуникация в поле

В некоторых ситуациях структура и функция установки требуют использования устройств и компонентов для коммуникации в том числе за пределами шкафа управления. COMPLETE line предлагает различные решения в области коммуникации в поле.

Структура безопасной коммуникации в поле

Интерактивная карта изображений: структура безопасной коммуникации в поле
Инфраструктура Ethernet
Для приложений, в которых коммутаторы должны монтироваться децентрализовано на полевом уровне и за пределами защищенной зоны шкафа управления, оптимальным выбором являются варианты управляемых коммутаторов 2600 (Fast Ethernet) и 2700 (Gigabit).
Узнать больше
Инфраструктура Ethernet
Сеть WLAN
Мы предлагаем все необходимые продукты, решения и услуги для создания надежных беспроводных систем связи на базе WLAN. Что бы вы ни искали – комплексную инфраструктуру WLAN из одних рук или отдельные продукты для интеграции в существующие сети WLAN – все это вы можете получить у нас.
Узнать больше
Сеть WLAN
Соединение WLAN-Point2Point
Адаптер порта Ethernet позволяет легко адаптировать промышленные автоматизированные устройства с интерфейсом Ethernet к работе в составе беспроводной сети. Комплексное решение со степенью защиты IP65 устанавливается на оборудовании и подключается к устройству автоматизации Ethernet-кабелем M12.
Узнать больше
Соединение WLAN-Point2Point
Соединение Bluetooth-Point2Point
Технология Bluetooth прочно закрепилась особенно в машиностроении и производстве оборудования для передачи данных Ethernet и PROFINET или сигналов ввода-вывода для подвижных и вращающихся частей машин.
Узнать больше
Соединение Bluetooth-Point2Point
Беспроводное соединение для передачи питания и данных
NearFi представляет собой новую технологию бесконтактной передачи в реальном времени Phoenix Contact. Она предоставляет гибкие возможности использования любых протоколов Ethernet для коммуникации в сетях Ethernet.
Узнать больше
Беспроводное соединение для передачи питания и данных
Безопасная передача данных
Рост цифровизации в промышленности требует безопасного сетевого объединения все большего количества устройств в шкафу управления. COMPLETE line предлагает комплексные решения для промышленной коммуникации и защиты всех важных данных.
Узнать больше
Безопасная передача данных
Питание и защита
Надежный и устойчивый источник питания позволяет исключить повреждение машин и оборудования. COMPLETE line предлагает широкий ассортимент продукции, охватывающий полный диапазон функции безопасной и комплексной энергетической инфраструктуры.
Узнать больше
Питание и защита
Передача сигналов
В сфере управления машинами предъявляются разнообразные требования к гибкости, модульности и эффективности подключения датчиков и исполнительных элементов в поле.
Узнать больше
Передача сигналов

Коммутаторы IP67 и соответствующая кабельная разводка позволяют создавать устойчивые сети Ethernet, в которые интегрируются устройства полевой шины непосредственно в поле. Выключатели с защитой IP67 в металлическом корпусе отличаются изящной конструкцией и обеспечивают гибкость монтажа на металлическом профиле непосредственно на машине или на стене. Соединения M12 рассчитаны на классические штекерные соединители, а также инновационную систему быстрой фиксации M12 push-pull. Кроме того, концепция Power-Input/Power-Output позволяет добиться высокоэффективного электроснабжения нескольких коммутаторов или станций ввода-вывода при минимальном объеме кабельной разводки.

Часто для движущихся частей машин используются шинопроводы. Однако если эти соединения оказываются слишком нестабильными и, следовательно, подверженными ошибкам, то очевидным выбором становятся беспроводные решения. Беспроводная коммуникация требуется в том случае, когда механические соединения уже невозможны, например, в автоматизированных транспортных системах (AGV). Модули радиосвязи WLAN позволяют создать полевую сеть WLAN, которая включает мобильные и подвижные устройства. WLAN 1100 и WLAN 2100 – недорогие комплексные WLAN-решения со встроенными антеннами и модулем радиосвязи в одном корпусе. Для крепления модуля радиосвязи на машинах или автоматизированных транспортных системах требуется всего одно отверстие, при этом прочный корпус оптимально рассчитан на воздействие внешних факторов.

Иногда существует необходимость интегрировать в сеть отдельные устройства автоматизации посредством WLAN. Адаптер порта Ethernet является простым и недорогим решением для быстрых и безопасных соединений Point2Point и небольших сетей. Наличие антенны и пропускная способность до 20 Мбит/с позволяют устанавливать его непосредственно в поле. В качестве альтернативного решения можно настроить соединение WLAN при помощи кнопки Mode или в веб-браузере.

Когда все частоты и каналы WLAN уже заняты, можно создать новые каналы связи при помощи Bluetooth. Адаптер порта Ethernet поставляется в виде модуля радиосвязи Bluetooth или комбинированного модуля WLAN и Bluetooth. Он создает соединения, не создавая помех для сети WLAN. При этом необходимо учитывать, что скорость передачи по Bluetooth составляет 3 Мбит/с, что значительно ниже по сравнению с WLAN.

В случае когда, например, данные и питание передаются на сменные инструменты по руке робота, часто используемые штекерные соединители быстро изнашиваются. NearFi Technology позволяет передавать питание и данные бесконтактным способом и без износа компонентов, снижая таким образом затраты на техническое обслуживание и запасные части. Устройство сопряжения NearFi передает 50 Вт и протоколы Ethernet со скоростью до 100 Мбит/с между двумя устройствами, расположенными на расстоянии до 10 мм. Использование этой технологии не создает помех для таких беспроводных технологий, как WLAN или Bluetooth.