Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Надежное питание и защита в поле

Частой проблемой в машиностроении является надежное питание децентрализованных потребителей в полевых условиях. Это могут быть, например, элементы управления, пневмоострова, датчики или децентрализованные шкафы управления. Для решения этой задачи COMPLETE line предлагает комплексные решения с защитой IP67.

Установка надежного источника питания в поле

Интерактивная карта изображений: структура надежного электроснабжения в поле
Источник питания
Источники питания TRIO POWER IP67 оптимально рассчитаны на установку на потребителе в поле. Они защищены от воздействия температуры, пыли и воды и обеспечивают высокую степень готовности оборудования даже в экстремальных условиях окружающей среды благодаря прочному алюминиевому корпусу.
Узнать больше
Источник питания
Защита устройств
Распредкоробки M12 POWER, а также H- и Y-разветвители позволяют создавать быструю и наглядную кабельную разводку для большого количества потребителей. Доставьте электропитание до своего потребителя, используя всего один кабель питания. Экономьте средства за счет распределения и объединения цепей питания. Надежное экранирование обеспечивает надежную защиту от электромагнитных помех.
Узнать больше
Защита устройств
Распределение потенциалов постоянного тока
Полный спектр продуктов и решений по подключению датчиков и исполнительных элементов обеспечит надежную работу ваших установок. Независимо от того, стандартные приложения или кабельные разводки в требовательных отраслях и специальных приложениях.
Узнать больше
Распределение потенциалов постоянного тока
Соединение в поле
COMPLETE line предлагает инновационные решения в области соединения, от шкафов управления до полевых устройств, которые отличаются своей надежностью, гибкостью и простотой в использовании.
Узнать больше
Соединение в поле
Безопасная коммуникация в поле
В некоторых ситуациях структура и функция установки требуют возможность коммуникации также за пределами шкафа управления. COMPLETE line предлагает различные решения для использования в поле.
Узнать больше
Безопасная коммуникация в поле
Управление
Цифровизация, интеграция в сеть и глобализация коммерческих и технических систем создают новые рыночные требования. COMPLETE line предлагает перспективные программируемые логические контроллеры, системы ввода-вывода и программное обеспечение для SPS.
Узнать больше
Управление

Источники питания TRIO IP67 в прочном алюминиевом корпусе и с разъемами на основе проверенной временем системы кабельной разводки SAC с круглыми штекерами M12, 7/8 дюймов или IPD рассчитаны на безопасное использование в поле. Варианты с опциональным встроенным предохранителем и IO-Link расширяют объем функций источника питания: они контролируют различные данные посредством IO-Link, чтобы при необходимости принять меры для повышения эффективности и отказоустойчивости. Настройка параметров отдельных каналов выполняется удобным способом при помощи IO-Link.

В случае отсутствия защиты кабелей и устройств в источнике питания или ​​в шкафу управления, ее следует предусмотреть в поле, чтобы защитить приложения, например, от коротких замыканий. Для выполнения этой функции в среде IP67 подходит распределитель питания. Кроме защиты приложения, распределитель питания также выполняет функцию распределения потенциалов.

В зависимости от приложения другая возможность распределения потенциалов постоянного тока реализована в полевой кабельной разводке. Ассортимент изделий SAC в комплекте с кабелями для передачи питания и данных M12 и 7/8 дюймов включает штекеры, розетки, адаптеры и разветвители с классическими видами подключения в виде резьбовых соединений или практичных пружинных зажимов push-lock.