Источник питания TRIO POWER со стандартным функционалом

Источники питания со стандартным функционалом

​Компактные блоки питания TRIO POWER просты в использовании, обладают интеллектуальными диагностическими функциями и обеспечивают максимальную степень готовности оборудования. Динамический boost и опциональные встроенные автоматические выключатели делают TRIO POWER универсальным вариантом для машиностроения и производства оборудования.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1362792
TRIO3-PS/3AC/24DC/40/8C/IOL - Источники питания
TRIO3-PS/3AC/24DC/40/8C/IOL - Источники питания
1362792

Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, 8-канальный электронный автоматический выключатель, IO-Link, Установка на монтажную рейку, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC / 40 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC

NEW
Go to Product Detail Page for item 1362791
TRIO3-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Источники питания
TRIO3-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - Источники питания
1362791

Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, 8-канальный электронный автоматический выключатель, IO-Link, Установка на монтажную рейку, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC / 20 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC

Преимущества для Вас

  • Экономия пространства благодаря малой габаритной ширине и возможности прямого присоединения
  • Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной кривой выходной характеристики
  • Простота в обращении благодаря технологии соединения Push-in
  • Интеллектуальная диагностика благодаря многоцветным светодиодам и сборным контактам для четкого отображения состояния, опционально с IO-Link
  • Высокая степень готовности оборудования: питание и защита в одном устройстве благодаря встроенному многоканальному автоматическому выключателю

Новые изделия

Источник питания TRIO POWER для DIN-рейки
Источник питания TRIO POWER на DIN-рейке

Источники питания для машиностроения

Компактное решение plug & play

Новые источники питания со специальными напряжениями и выходом NEC класса 2 расширяют ассортимент серии TRIO POWER. Приборы впечатляют компактной конструкцией, прочным и надежным питанием, простым управлением и интеллектуальной диагностикой.

Основные характеристики

  • Динамический boost до 150 % на 5 с
  • Сильная выходная характеристика
  • Контакт сводного уведомления и многоцветный светодиод
  • Небольшая глубина всего 125 мм
  • Расширенный диапазон температуры: -25 °C … +70 °C / запуск при: -40 °C

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря небольшой ширине, глубине и возможности присоединения
  • Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной кривой выходной характеристики для запуска тяжелых нагрузок
  • Интеллектуальная диагностика при помощи многоцветных светодиодов и сборных контактов для четкого отображения состояния
  • Постое использование при помощи технологии соединения Push-in, полей для маркировки, маркировки зачищаемого участка и защищенной настройки

Источники питания для машиностроения

Решение plug & play с защитой устройств

Новые трехфазные источники питания TRIO POWER со встроенной многоканальной защитой устройств отличаются компактным дизайном, прочным и надежным блоком питания, простотой в использовании, интеллектуальной диагностикой и интерфейсом IO-Link.

Основные характеристики

  • 8-канальная защита устройств
  • Приоритетное управление нагрузкой
  • Динамический boost до 150 % на 5 с
  • Комплексная сигнализация: сводный сигнальный контакт, многоцветный светодиод и интерфейс IO-Link
  • Сброс каналов благодаря функции дистанционного сброса

Преимущества для Вас

  • Питание и защита в одном устройстве благодаря встроенной защите устройств
  • Низкие затраты на установку благодаря на 70 % меньшему количеству кабельной разводки и объема монтажных работ
  • Простой ввод в эксплуатацию посредством ручного и интуитивно понятного управления или параметризации при помощи IO-Link
  • Высокая степень готовности благодаря приоритетному управлению нагрузкой с интеллектуальным автоматическим контролем
  • Экономия пространства благодаря небольшой ширине, глубине и возможности присоединения

Источники питания TRIO POWER

Источники питания TRIO POWER

Прочный источник питания Опционально поставляется со встроенным автоматическим выключателем

Источник питания TRIO POWER - это решение «plug & play» для шкафа управления: распаковать, подключить, готово.

Блок питания 24 В доступен в двух вариантах:

  • Стандартный источник питания для надежного питания 24 В
  • В качестве источника питания со встроенным многоканальным автоматическим выключателем

Компактность, прочность и постоянная надежность Подробно о преимуществах для Вас

Источник питания TRIO POWER в шкафу управления
Источник питания TRIO POWER в шкафу управления
Кабельная разводка источника питания TRIO POWER
Источник питания TRIO POWER в шкафу управления
Источник питания со встроенной защитой устройства в шкафу управления
Источник питания TRIO POWER в шкафу управления

Технология вертикально расположенного фронтального подключения позволяет уменьшить монтажную ширину и сэкономить место в шкафу управления. Благодаря возможности прямого присоединения свободное пространство можно использовать по максимуму с помощью TRIO POWER. Малая монтажная глубина позволяет устанавливать их в небольших корпусах 210 мм.

Источник питания TRIO POWER в шкафу управления

TRIO POWER предлагает мощный пакет для приводных систем с выходной мощностью до 960 Вт в режимах 1 AC и 3 AC. Динамический boost (150 %/5 с) позволяет запускать сложные нагрузки. Благодаря мощной выходной характеристике можно без проблем заряжать и емкостные нагрузки.

Кабельная разводка источника питания TRIO POWER

TRIO POWER впечатляет своей простотой в обращении: технология соединения Push-in обеспечивает быструю установку без инструмента. Встроенные поля для маркировки используются для простого идентификатора обозначений оборудования и схем. Благодаря интуитивно понятной концепции ввода в эксплуатацию устройства быстро готовы к работе. Механическое закрытие потенциометров также делает их защищенными от вскрытия.

Источник питания TRIO POWER в шкафу управления

Многоцветные светодиоды и сборный контакт сигнализируют обо всех соответствующих состояниях, таких как DC OK, перегрузка и короткое замыкание. Опционально доступен интерфейс IO-Link для диагностики и параметризации.

Источник питания со встроенной защитой устройства в шкафу управления

Много проблем - одно решение. Источник питания опционально поставляется со встроенным многоканальным автоматическим выключателем, что гарантирует высокую степень готовности оборудования. Компактное устройство снижает трудоемкость монтажа, требования к месту в шкафу управления и материальные затраты, а также обеспечивает надежное питание и защиту в одном устройстве.

Источник питания TRIO POWER

Источник питания 24 В устанавливает новый стандарт в машиностроении. Помимо прочего, источник питания впечатляет высокой эффективностью, прочным алюминиевым корпусом и пакетом международных сертификатов.

3D-вид

Источник питания TRIO POWER

Посмотрите на источник питания TRIO POWER с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его со всех углов.

Источники питания с автоматическими выключателями

Блоки питания 24 В со встроенным автоматическим выключателем предлагают Вам следующие преимущества:

  • Питание и защита в одном устройстве благодаря интегрированной многоканальной защите устройства
  • Низкие затраты на установку благодаря 70 % меньшему количеству проводов и монтажных работ
  • Простой ввод в эксплуатацию посредством ручного управления или параметризации через IO-Link
  • Высокая доступность благодаря приоритетному управлению нагрузкой с интеллектуальным автоматическим контролем
  • Экономия пространства благодаря небольшой ширине и возможности присоединения
3D-вид

Источники питания с автоматическими выключателями

Рассмотрим источник питания TRIO POWER со встроенным автоматическим выключателем наиболее подробно. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его со всех углов.

Источники питания TRIO POWER для экстремальных условий эксплуатации

Источники питания TRIO POWER для экстремальных условий эксплуатации

Источники питания для экстремальных условий эксплуатации С защищенной лакированной печатной платой

Источники питания TRIO POWER с защитным покрытием даже при экстремальных условиях окружающей среды обеспечивают высокую степень готовности оборудования. Покрытие защищает от пыли и агрессивных газов. Источник питания продолжает впечатлять компактной конструкцией, надежным и прочным питанием, простотой в обращении и интеллектуальной диагностикой.