ИБП постоянного тока QUINT, IQ Technology, RS485, Установка на монтажную рейку, Винтовые зажимы, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 20 A, зарядный ток: 5 A
DC-USV и DC-USV со встроенными емкостными элементами
ИБП постоянного тока гарантируют бесперебойное питание и максимальную готовность установки. В случае исчезновения напряжения в сети снабжения ИБП постоянного тока надежно продолжит питание защищаемой системы. ИБП предотвращает отказы и простои установки, обеспечивая бесперебойность процессов. Подберите ИБП с подходящим аккумуляторным модулем или со встроенным емкостным элементом.
ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания и емкостью, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, USI (Universal Service Interface), Установка на монтажную рейку, вход: 230 В AC, вход:1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A / 12 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107
ИБП постоянного тока QUINT, IQ Technology, RS485, Установка на монтажную рейку, Винтовые зажимы, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A, зарядный ток: 3 A
ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания, USI (Universal Service Interface), Установка на монтажную рейку, Зажимы Push-in, выход: 24 В DC / 5 A
ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания и емкостью, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, USI (Universal Service Interface), Установка на монтажную рейку, вход: 230 В AC, вход:1-фазный, выход: 24 В DC / 10 A / 6 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107
ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания, Установка на монтажную рейку, Зажимы Push-in, выход: 24 В DC / 10 A
ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания и емкостью, с не требующим обслуживания энергоаккумулятором на основе двухслойного конденсатора, USI (Universal Service Interface), Установка на монтажную рейку, вход: 230 В AC, вход:1-фазный, выход: 24 В DC / 5 A / 3 кДж включая смонтированный универсальный адаптер монтажной рейки UTA 107
ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания, USI (Universal Service Interface), Установка на монтажную рейку, Зажимы Push-in, выход: 24 В DC / 10 A
ИБП постоянного тока TRIO со встроенным источником питания, Установка на монтажную рейку, Зажимы Push-in, выход: 24 В DC / 5 A
Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, свинцовый AGM, технология VRLA, 24 В DC, 2x 0,8 Ач.
Новые изделия
ИБП постоянного тока с технологией IQ
Интеллектуальный ИБП QUINT DC UPS обеспечивает особенно высокую готовность оборудования благодаря системе управления батареями с технологией IQ и самому мощному зарядному устройству. Благодаря встроенному интерфейсу Ethernet ИБП можно легко интегрировать в промышленную сеть.
Интерфейс Ethernet совместим с:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Комбинируйте наши модули ИБП с нашими источниками питания и аккумуляторными модулями для создания индивидуального бесперебойного решения.
ИБП постоянного тока со встроенной емкостью
Источник бесперебойного питания постоянного тока с интегрированной емкостью компенсирует циклические отказы до нескольких минут. С интегрированным интерфейсом его можно просто интегрировать в промышленные сети. Модуль емкости объединяет в одном корпусе блок электроники и накопитель энергии и поэтому занимает очень мало места. А качестве энергоаккумулятора используются не требующие обслуживания двухслойные конденсаторы. В зависимости от области применения модули мощностью 1 кДж, 4 кДж, 8 кДж или даже 16 кДж могут быть как с интерфейсом связи, так и без него.
ИБП постоянного тока со встроенным источником питания
TRIO DC UPS сочетает в себе источник бесперебойного питания и встроенный источник питания, что позволяет сэкономить место в шкафу управления. Надежное решение в компактном корпусе предлагает комплексные функции, такие как сигнализация, диагностика, подключение к IPC и контроллеру, а также функцию холодного пуска. Благодаря кабельной разводке без инструмента с технологией Push-in обслуживание и ввод в эксплуатацию становятся особенно простыми. Благодаря динамическому boost и интеллектуальному режиму зарядки батарей TRIO DC UPS гарантирует особенно высокую надежность. Выберите подходящий батарейный модуль TRIO в соответствии с требуемым буферным временем и легко соберите индивидуальную систему.
ИБП постоянного тока со встроенным источником питания и емкостным накопителем энергии
TRIO3-CAP для систем постоянного тока - это решение, которое не требует обслуживания и имеет десятикратный срок службы для питания критических нагрузок. Устройство 3-в-1 объединяет в одном корпусе источник питания, источник бесперебойного питания (ИБП) и накопитель энергии. Это экономит место и время при установке. Особые ситуации с питанием, такие как пуск нагрузки или перегрузка, надежно преодолеваются благодаря встроенной функции усиления. Динамический наддув обеспечивает до 150 % мощности в течение 5 с, а наддув CAP от системы накопления энергии - до 350 % в течение 350 мс. Энергия, необходимая для преодоления сбойных ситуаций сетевого питания, хранится в двухслойных конденсаторах, которые обеспечивают не менее 500 000 циклов зарядки и разрядки.
ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором
Компактный ИБП постоянного тока со встроенным аккумулятором занимает очень мало места. Поэтому он подходит для простого дооснащения существующего оборудования. Кроме того, ИБП постоянного тока отличается простым управлением, благодаря возможности замены аккумулятора во время работы без использования инструмента и встроенному интерфейсу связи.