Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Иконка для рабочего стола Программное обеспечение для управления питанием

Программное обеспечение для управления питанием

При помощи нового ПО POWER MANAGEMENT SUITE вы одновременно контролируете и настраиваете параметры нескольких систем источников питания и ИБП. Программу можно скачать бесплатно.

Преимущества для вас

  • Полный контроль системы: контроль нескольких систем источников питания и ИБП с различных ПК
  • Простая конфигурация: все подключенные системы можно конфигурировать через пользовательский интерфейс напрямую на системе или через диспетчерскую
  • Наглядная и удобная приборная панель: обзор всех систем в любое время
  • Отключение ПК: при сбое сетевого питания можно контролировано отключить один или несколько ПК
  • Модульная настройка: индивидуальная среда в зависимости от применения
Визуализация программного обеспечения POWER MANAGEMENT SUITE

Программное обеспечение POWER MANAGEMENT SUITE

Модульная настройка

Программа USV POWER MANAGEMENT SUITE состоит из трех компонентов, которые могут быть установлены по-разному в зависимости от применения:

  • Power Management Suite Server: данная часть образует коммуникационный интерфейс к системе электропитания и управляет всеми предоставленными данными.
  • Power Management Suite Client: компонент клиент отображает данные на экране и конфигурирует и управляет подключенной системой источников питания. К тому же он обеспечивает возможность контролируемого отключения ПК в случае неисправности.
  • Power Management Suite Agent: данный компонент предоставляет службу для контролируемого отключения ПК.

Видеоролик об изделии

Техническая поддержка
Конфигурирование вашего электроснабжения

Поэтапное руководство для конфигурирования аппаратного и программного обеспечения вашего решения электропитания с POWER MANAGEMENT SUITE содержится в наших учебных руководствах.

К учебным руководствам
Мужчина смотрит учебное руководство на компьютере