TRIO3-PS/3AC/24DC/5 - Источники питания
1362783

Импульсный источник питания TRIO POWER, Зажимы Push-in, Установка на монтажную рейку, вход: 3-фазный, выход: 24 В DC / 5 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Экономия пространства благодаря малой ширине и присоединяемости
Прочность и надежность благодаря динамическому boost с сильной выходной характеристикой
Простота в обращении благодаря технологии соединения Push-in
Интеллектуальная диагностика благодаря многоцветным светодиодам и сборным контактам для четкого отображения состояния, опционально с IO-Link
Высокая степень готовности оборудования: питание и защита в одном устройстве благодаря встроенному многоканальному автоматическому выключателю