Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Питание и защита в перерабатывающей промышленности

Высокая степень готовности оборудования имеет большое значение для перерабатывающей промышленности. Поэтому 99 % приложений оснащены резервными источниками питания. COMPLETE line предлагает Вам интегрированные, гармоничные решения для организации надежного источника питания.

Установка надежного источника питания для перерабатывающей промышленности

Установка надежного источника питания для перерабатывающей промышленности
Защита от перенапряжений переменного тока
Технология SEC позволяет надежно защищать установки и устройства от перенапряжений и таким образом избегать простоев производства.
Узнать больше
Защита от перенапряжений переменного тока
Система помощи для защиты от перенапряжений
Система ImpulseCheck – первая в мире интеллектуальная система помощи для защиты от перенапряжений в сетях.
Узнать больше
Система помощи для защиты от перенапряжений
Энергетический мониторинг
Счётчики электроэнергии EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Цифровые сервисы и глобальный доступ на базе облачного решения обеспечивают высокую степень готовности и прозрачность.
Узнать больше
Энергетический мониторинг
Источник питания 24 В
Высокая степень готовности оборудования благодаря высокопроизводительным продуктам QUINT complete. Мы предлагаем источники питания QUINT POWER, преобразователи постоянного тока, активные и пассивные резервные модули, а также ИБП с интерфейсом Ethernet для создания индивидуального решения.
Узнать больше
Источник питания 24 В
Резервирование
Резервные модули повышают безопасность в эксплуатации установок и адаптированы к вашим приложениям.
Узнать больше
Резервирование
Буферные модули
Защитите свое приложение от сбоев сетевого питания до нескольких минут при помощи буферных модулей. Энергию, необходимую для компенсации падения напряжения, буферный модуль накапливает в не требующих обслуживания конденсаторах.
Узнать больше
Буферные модули
Защита устройств
Селективная защита устройств с различными механизмами срабатывания обеспечивает максимальную безопасность для каждого потребителя.
Узнать больше
Защита устройств
Распределение потенциалов постоянного тока
Чтобы машины и установки исправно функционировали, необходимо обеспечить подачу питания и сигналов на различные системные компоненты. Концепция распределительных блоков PTFIX предлагает подходящее решение для любого приложения.
Узнать больше
Распределение потенциалов постоянного тока
Распределение потенциалов переменного тока
Плата распределения питания CrossPowerSystem позволяет устанавливать устройства распределения питания и коммутационные устройства быстрым и простым способом.
Распределение потенциалов переменного тока
Соединение
COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения разных приложений в шкафу управления.
Узнать больше
Соединение
Безопасная передача данных
Чтобы обеспечить стабильность и надежность выполнения всех процессов и иметь возможность своевременно принимать необходимые меры в перерабатывающей промышленности, требуется использовать полный контроль оборудования.
Узнать больше
Безопасная передача данных

Высокопроизводительная защита от перенапряжений безопасно отводит переходное перенапряжение на стороне переменного тока без простоя оборудования. Передача информации о случаях перенапряжения в облако позволяет осуществлять профилактическое обслуживание.

Уникальные решения для распределения потенциалов переменного или постоянного тока позволяют сократить занимаемое место и время монтажа в шкафу управления. При необходимости решения в области резервирования или аккумуляторы расширяют возможности источника питания постоянного тока и обеспечивают энергоснабжение 24 В в критических ситуациях.

На крупных технологических установках, например, на нефтеперерабатывающих заводах, используются резервные источники на стороне сети в виде огромных центральных ИБП переменного тока. Это гарантирует, что в аварийном случае неисправности сети не приведут к прерыванию работы отдельных приложений.

Автоматические выключатели предотвращают негативное воздействие полевых помех на всею систему. Дополнительно к функциям питания и защиты перспективные решения в области мониторинга помогают экономить электроэнергию во всей системе.