Маркетинговый мотив многофункциональных энергоизмерительных приборов, подвешенных в помещении, с логотипами коммуникаций

Многофункциональные энергоизмерительные приборы

Многофункциональные энергоизмерительные приборы EMpro регистрируют данные об энергопотреблении и предлагают различные варианты их передачи в системы контроля и управления более высокого уровня. Воспользуйтесь помощником на базе веб-технологии для настройки конфигурации и интеграции энергоизмерительных приборов всего за несколько шагов. А также воспользуйтесь преимуществами легкого прямого подключения обычных катушек Роговского и многих полезных функций веб-сервера и устройств.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576552
EEM-MA390-R - Измерительный прибор
EEM-MA390-R - Измерительный прибор
1576552

Многофункциональный энергоизмерительный прибор со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP и BACnet MSTP/IP для измерения электрических параметров низковольтных установок до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1726500
MM-EE-EEM-MA570-R-4DI/2DO - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-MA570-R-4DI/2DO - Измерительный прибор
1726500

Многофункциональный энергоизмерительный счетчик, со встроенным интерфейсом Modbus/RTU/TCP, поддерживает многоскоростной и цифровой вход/выход, используется для измерения электрических параметров до 600 В, рабочая температура до +70 °C. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Измерительный прибор
EEM-MA391-R - Измерительный прибор
1576585

Многофункциональный энергоизмерительный прибор с прямым подключением катушки Роговского и преобразователя малого сигнала (333 мВ), встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP и BACnet MSTP/IP для измерения электрических параметров низковольтных установок до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576594
EEM-MA390-R-24DC - Измерительный прибор
EEM-MA390-R-24DC - Измерительный прибор
1576594

Многофункциональный энергоизмерительный прибор с питанием пост. тока 24 В, со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP и BACnet MSTP/IP для измерения электрических параметров низковольтных установок до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576595
EEM-MA790-R - Измерительный прибор
EEM-MA790-R - Измерительный прибор
1576595

Многофункциональный энергоизмерительный прибор со встроенным интерфейсом Modbus RTU/TCP и BACnet MSTP/IP для измерения электрических параметров низковольтных установок до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1726496
MM-EE-EEM-MA570-R - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-MA570-R - Измерительный прибор
1726496

Многофункциональный энергоизмерительный счетчик, со встроенным интерфейсом Modbus/RTU/TCP, поддерживает многоскоростные функции, используется для измерения электрических параметров до 600 В, рабочая температура до +70 °C. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1726498
MM-EE-EEM-MA550-4DI/2DO - Измерительный прибор
MM-EE-EEM-MA550-4DI/2DO - Измерительный прибор
1726498

Многофункциональный энергоизмерительный счетчик со встроенным интерфейсом Modbus/RTU, поддерживает функции многоскоростного и цифрового ввода/вывода, используется для измерения электрических параметров до 600 В, рабочая температура до +70 °C. Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2907955
EEM-MB371 - Измерительный прибор
EEM-MB371 - Измерительный прибор
2907955

Многофункциональное энергоизмерительное устройство без дисплея с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Go to Product Detail Page for item 2908301
EEM-MA771-PN - Измерительный прибор
EEM-MA771-PN - Измерительный прибор
2908301

Многофункциональный энергоизмерительный прибор с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP и PROFINET для измерения электрических параметров в низковольтных установках до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help). Изделие готовится к соответствию требованиям Закона о киберустойчивости (CRA).

Преимущества для Вас

  • Всего три шага к измерению энергетических параметров благодаря интуитивно понятному ассистенту установки
  • Сокращение объема электромонтажа и конфигурирования благодаря подсоединению обычных катушек Роговского напрямую
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание при помощи умных функций веб-сервера и дисплея
  • Защита данных при помощи целенаправленного отключения функций конфигурации клавиатуры и интерфейсов
  • Быстрая интеграция в системы управления и мониторинга за счет использования коммуникационных решений и цифрового сервиса

Новые изделия

Многофункциональный энергоизмерительный прибор с дисплеем для установки на монтажную рейку
Сервис Energy Management Service - On-Premises на мониторе с энергоизмерительными приборами и EPC

Многофункциональные энергоизмерительные приборы

Измерение энергии для автоматизации зданий

Многофункциональные энергоизмерительные приборы теперь доступны с сертифицированным интерфейсом BACnet. Эти интерфейсы позволяют просто и эффективно интегрировать точные энергетические данные во все современные системы автоматизации зданий.

Основные характеристики

  • Измерение напряжения до 690 В AC (Ph/Ph)
  • Измерение тока с помощью преобразователей 1 A, 5 A, 333 мВ и катушек Роговского
  • Класс активной энергии 0,2 (МЭК 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Регистрация гармоник (вплоть до 63-й гармоники)
  • Настраиваемые аварийные сигналы и внутренний сбор и регистрация данных
  • 1 DI, 1 DO (многофункциональные)

Преимущества для Вас

  • Всего три шага к измерению энергетических параметров благодаря интуитивно понятному ассистенту установки
  • Варианты прямого подключения стандартных катушек Роговского
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание при помощи умных функций веб-сервера и дисплея
  • Защита данных при помощи целенаправленного отключения функций конфигурации клавиатуры и интерфейсов
  • Ориентированные на будущее коммуникационные решения и цифровые сервисы

Программное обеспечение для управления энергопотреблением

Запись, сохранение и визуализация на месте

Услуга Energy Management Service On-Premises - идеальное решение для локального энергетического мониторинга. Воспользуйтесь заказываемой предварительно сконфигурированной системой с интуитивно понятными, гибкими функциями для ясной визуализации и анализа энергетических данных.

Основные характеристики

  • Различные лицензии на 5, 10, 20, 50, 100 измерительных приборов
  • EPC, которые могут быть использованы: EPC 1502, EPC 1522
  • Типы диаграмм: круговая диаграмма, линейная диаграмма, столбчатая диаграмма, диаграмма Санки
  • Энергетические отчеты: таблицы, диаграммы
  • Отображаемые среды: электричество, газ, масло, вода, сжатый воздух, температура и т.д.

Преимущества для Вас

  • Локальный доступ ко всем энергетическим данным, без зависимости от внешних серверов
  • Гибко масштабируемая система без постоянных затрат
  • Предварительно сконфигурированная комплексная система с автоматическим обнаружением устройств и мастером настройки
  • Прозрачный мониторинг с помощью приборных панелей и создание энергетических отчетов
  • Открытая система для Ваших индивидуальных EnPI и других видов энергии, таких как газ и вода

Самый короткий путь к измерению энергетических параметров

Подробно о преимуществах для Вас

Человек с планшетом перед энергоизмерительным прибором EMpro, установленным в двери распределительного шкафа вторичной распределительной сети
Человек перед открытой дверью распределительного шкафа подключает катушку Роговского напрямую к энергоизмерительному прибору EMpro
Человек управляет кнопкой на передней панели энергоизмерительного прибора EMpro с изменением цвета в случае неисправности
Энергоизмерительный прибор для установки на передней панели с символом замка на экране
Энергоизмерительные приборы EMpro с коммуникационными логотипами
Человек с планшетом перед энергоизмерительным прибором EMpro, установленным в двери распределительного шкафа вторичной распределительной сети

Всего за три шага к измерению энергии:
Настройка интерфейса связи, выбор типа электросети, установка измерительного входа. Измерительные приборы EMpro конфигурируются и интегрируются в сеть всего за три шага. Мастер установки запускается автоматически при первом включении устройства. В качестве альтернативы можно выполнить базовую конфигурацию с помощью кнопок управления на устройстве.

Человек перед открытой дверью распределительного шкафа подключает катушку Роговского напрямую к энергоизмерительному прибору EMpro

Измерительный вход для катушки Роговского экономит время на кабельную разводку и конфигурирование. Подключите напрямую любую имеющуюся в продаже катушку Роговского: Изделия обрабатывают милливольтный сигнал напрямую. Необходимость в измерительном преобразователе отпадает. Конфигурирование входа питания осуществляется одним щелчком мыши. Параметры катушки уже хранятся на веб-сервере.

Человек управляет кнопкой на передней панели энергоизмерительного прибора EMpro с изменением цвета в случае неисправности

Множество практичных функций веб-серверов и устройств облегчают повседневную работу, например, контроль правильной работы системы или анализ неисправностей в случае обслуживания и поддержки. Помимо конфигурирования устройств, с помощью веб-сервера можно регистрировать данные, оценивать качество сети и визуализировать потоки энергии на наглядных диаграммах трендов.
Возникающие в системе аварийные и сигнальные состояния можно быстро и точно идентифицировать на месте по цветовой индикации на дисплее.

Энергоизмерительный прибор для установки на передней панели с символом замка на экране

Защитите свои данные от несанкционированного доступа: отключение элементов управления на устройстве исключает возможность постороннего вмешательства. Деактивация интерфейсов предотвращает нежелательный доступ к вашим данным об энергопотреблении или непреднамеренное изменение конфигурации.

Энергоизмерительные приборы EMpro с коммуникационными логотипами

Энергоизмерительные приборы EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Наряду с интерфейсами для классического промышленного обмена данными изделия оснащены встроенным REST API.
EMpro с поддержкой IoT в состоянии безопасно передавать данные напрямую в облако, используя маршрутизатор. Воспользуйтесь доступом к результатам измерений и параметрам компонентов в любой точке мира. Шлюз IoT не требуется ни для агрегации данных, ни для перевода между локальными сетевыми и IoT протоколами, ни для шифрования.

Монтажник у шкафа управления использует онлайн-документацию для энергоизмерительных приборов EMpro с помощью планшета

Познакомьтесь с онлайн-документацией

Для того чтобы передать нашу информацию о продукции, мы используем совершенно новый подход, предлагая новый формат онлайновой документации по энергоизмерительным приборам EMpro. Независимо от того, используете ли вы телефон, планшет, ноутбук или настольный ПК, вы сэкономите много времени на поиск инструкций по установке, функциональных описаний или технических характеристик для наших изделий.
Эту и другую информацию можно найти в нашей онлайновой документации по EMpro. Используйте фильтр динамического содержимого для отображения информации, относящейся к конкретному изделию. Для сохранения избранных тем можно также использовать список избранного, который при необходимости можно быстро вызвать снова.

Области применения

Планшет для контроллера системы управления зданием
Опора воздушной линии
Машина на производстве
Кузовной цех в производстве автомобилей
Классы энергоэффективности
Планшет для контроллера системы управления зданием

  • Распознавание потерь энергии и потенциальной экономии энергии
  • Управление нагрузкой и купирование пиковой нагрузки
  • Учёт электропотребления на нижестоящих ступенях распределения электроэнергии
  • Мониторинг систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), зарядных устройств для электромобилей или фотогальванических установок
  • Предоставление данных измерений для систем управления зданием через интерфейс BACnet или Modbus

Опора воздушной линии

  • Цифровизация локальных подстанций
  • Менеджмент электропитания для децентрализованных систем выработки энергии (измерения в соответствии с VDE AR-N 4110 и 4120)
  • Анализ качества сети
  • Высшие гармоники до 63 гармоники
  • THD для тока и напряжения
  • Фазовое отношение U-I и фазовое отношение U-U
  • Коэффициент мощности и cos (φ)
  • Провалы напряжения, прерывания и перенапряжения (МЭК 61000-4-30)
  • Уведомление о критических состояниях сети

Машина на производстве

  • Защита от перегрузки для двигателей, компрессоров, насосов, вентиляторов
  • Оценка энергоэффективности машин
  • Эффективное и рациональное обслуживание
  • Анализ остановок и неисправностей
  • Определение рабочего состояния установок

Кузовной цех в производстве автомобилей

  • Управление энергопотреблением для процессов и производственных линий
  • Расчет затрат на электроэнергию для каждого изделия
  • Мониторинг электрических распределительных панелей
  • Предиктивное обслуживание на основе тенденций потребления электроэнергии/производительности
  • Общая эффективность оборудования, связанная с энергетикой
  • Предоставление данных измерений для промышленных систем управления через интерфейс PROFINET, Ethernet или Modbus

Классы энергоэффективности

  • Измерение потребления и выработки энергии
  • Распределение затрат между отдельными потребителями
  • Энергетические аудиты в соответствии с ISO 50001 / EN 16247
  • Энергетическая отчетность для управленческих отчетов и отчетов по устойчивому развитию
  • Оценка проектов модернизации или реконструкции

Руки перед ноутбуком с REST-программированием

Простое подключение к сети с помощью REST API Простая интеграция в локальные сети из любого браузера

В локальных сетях можно получить простой доступ к устройствам при помощи встроенного интерфейса REST API. REST (REpresentional State Transfer) представляет собой распространенный в сфере ИТ архитектурный тип взаимодействия, который постепенно проникает и в промышленную среду. Удобная архитектура интерфейса использует общеизвестные протоколы Интернета. Запрос данных выполняется посредством всего нескольких команд из любого браузера, например, HTTP методом GET. При этом не требуются длинные таблицы регистров или специальные знания промышленных протоколов связи.

Преимущества для Вас с REST API:

  • Формат HTTP/REST/JSON позволяет быстро выполнить разработку системной интеграции удобным способом
  • Упрощенный анализ данных благодаря настраиваемым запросам и дополнительной информации, например, серийный номер и наименование устройства
  • Безопасность благодаря концепции «только для чтения»
  • Возможность параллельного использования интерфейсов связи, например, Modbus/TCP
  • Непрерывное расширение функциональных возможностей благодаря обновлениям встроенных программ

Комплексный мониторинг энергопотребления

Помимо широкого спектра коммуникационных интерфейсов для простого подключения к системам контроля и управления, наши энергоизмерительные приборы могут быть интегрированы непосредственно в решения для мониторинга энергопотребления от Phoenix Contact.

Преимущества:
• Бесшовная интеграция энергоизмерительных приборов EMpro в облачные системы или системы On-Premises
• Централизованный анализ и визуализация всех энергетических данных для большого количества энергоизмерительных приборов
• Гибкость для различных требований к ИТ и безопасности

Комплексный мониторинг энергопотребления
Облачность
Комплексный мониторинг энергопотребления

Облачность

Решения по мониторингу энергопотребления
Решения по мониторингу энергопотребления Вы получаете безопасный и мощный анализ данных прямо в своей сети. Вы получаете масштабируемую платформу на базе IoT для анализа и оптимизации энергетических данных.
Подробнее об Energy Management Service - On-Premises Подробнее об Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Энергоизмерительный прибор EMpro с логотипом Proficloud.io

Подключение к облаку напрямую, без использования шлюза Доступ к данным по всему миру

Энергоизмерительные приборы EMpro с подключением к облаку напрямую позволяют взаимодействовать с приборами из любого места и в любое время. Доступ к энергетическим данным и информации о компонентах по всему миру без дополнительного шлюза.

Преимущества для Вас

  • Прямое подключение счётчика электроэнергии к Proficloud.io без использования шлюза IoT
  • Гибкий доступ к энергетическим данным и информации о компонентах в любое время и в любом месте благодаря интеллектуальным сервисам Proficloud.io
  • Безопасная коммуникация между энергоизмерительным прибором с поддержкой IoT и Proficloud.io посредством TLS-шифрования
  • Простота расширения и масштабируемость благодаря динамическим ИТ-услугам, объем которых можно оперативно и индивидуально адаптировать под новые запросы
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг