Маркетинговый мотив многофункциональных энергоизмерительных приборов, подвешенных в помещении, с логотипами коммуникаций

Многофункциональные энергоизмерительные приборы

Многофункциональные энергоизмерительные приборы EMpro регистрируют данные об энергопотреблении и предлагают различные варианты их передачи в системы контроля и управления более высокого уровня. Воспользуйтесь помощником на базе веб-технологии для настройки конфигурации и интеграции энергоизмерительных приборов всего за несколько шагов. А также воспользуйтесь преимуществами легкого прямого подключения обычных катушек Роговского и многих полезных функций веб-сервера и устройств.

Go to Product Detail Page for item 2908302
EEM-MA771-EIP - Измерительный прибор
EEM-MA771-EIP - Измерительный прибор
2908302

Многофункциональное энергоизмерительное устройство с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP и Ethernet/IP для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В. (phoenixcontact.com/empro-help)

Преимущества для Вас

  • Всего три шага к измерению энергетических параметров благодаря интуитивно понятному ассистенту установки
  • Сокращение объема электромонтажа и конфигурирования благодаря подсоединению обычных катушек Роговского напрямую
  • Простой ввод в эксплуатацию и обслуживание при помощи умных функций веб-сервера и дисплея
  • Защита данных при помощи целенаправленного отключения функций конфигурации клавиатуры и интерфейсов
  • Быстрая интеграция в системы управления и мониторинга за счет использования коммуникационных решений и цифрового сервиса

Новые изделия

Сервис Energy Management Service - On-Premises на мониторе с энергоизмерительными приборами и EPC

Программное обеспечение для управления энергопотреблением

Запись, сохранение и визуализация на месте

Услуга Energy Management Service On-Premises - идеальное решение для локального энергетического мониторинга. Воспользуйтесь заказываемой предварительно сконфигурированной системой с интуитивно понятными, гибкими функциями для ясной визуализации и анализа энергетических данных.

Основные характеристики

  • Различные лицензии на 5, 10, 20, 50, 100 измерительных приборов
  • EPC, которые могут быть использованы: EPC 1502, EPC 1522
  • Типы диаграмм: круговая диаграмма, линейная диаграмма, столбчатая диаграмма, диаграмма Санки
  • Энергетические отчеты: таблицы, диаграммы
  • Отображаемые среды: электричество, газ, масло, вода, сжатый воздух, температура и т.д.

Преимущества для Вас

  • Локальный доступ ко всем энергетическим данным, без зависимости от внешних серверов
  • Гибко масштабируемая система без постоянных затрат
  • Предварительно сконфигурированная комплексная система с автоматическим обнаружением устройств и мастером настройки
  • Прозрачный мониторинг с помощью приборных панелей и создание энергетических отчетов
  • Открытая система для Ваших индивидуальных EnPI и других видов энергии, таких как газ и вода

Энергоизмерительные приборы EMpro: самый короткий путь к измерению энергетических показателей

Подробно о преимуществах для Вас

Человек с планшетом перед энергоизмерительным прибором EMpro, установленным в двери распределительного шкафа вторичной распределительной сети
Человек перед открытой дверью распределительного шкафа подключает катушку Роговского напрямую к энергоизмерительному прибору EMpro
Человек управляет кнопкой на передней панели энергоизмерительного прибора EMpro с изменением цвета в случае неисправности
Энергоизмерительный прибор для установки на передней панели с символом замка на экране
Энергоизмерительные приборы EMpro с коммуникационными логотипами
Человек с планшетом перед энергоизмерительным прибором EMpro, установленным в двери распределительного шкафа вторичной распределительной сети

Всего за три шага к измерению энергии:
Настройка интерфейса связи, выбор типа электросети, установка измерительного входа. Измерительные приборы EMpro конфигурируются и интегрируются в сеть всего за три шага. Мастер установки запускается автоматически при первом включении устройства. В качестве альтернативы можно выполнить базовую конфигурацию с помощью кнопок управления на устройстве.

Человек перед открытой дверью распределительного шкафа подключает катушку Роговского напрямую к энергоизмерительному прибору EMpro

Измерительный вход для катушки Роговского экономит время на кабельную разводку и конфигурирование. Подключите напрямую любую имеющуюся в продаже катушку Роговского: Изделия обрабатывают милливольтный сигнал напрямую. Необходимость в измерительном преобразователе отпадает. Конфигурирование входа питания осуществляется одним щелчком мыши. Параметры катушки уже хранятся на веб-сервере.

Человек управляет кнопкой на передней панели энергоизмерительного прибора EMpro с изменением цвета в случае неисправности

Множество практичных функций веб-серверов и устройств облегчают повседневную работу, например, контроль правильной работы системы или анализ неисправностей в случае обслуживания и поддержки. Помимо конфигурирования устройств, с помощью веб-сервера можно регистрировать данные, оценивать качество сети и визуализировать потоки энергии на наглядных диаграммах трендов.
Возникающие в системе аварийные и сигнальные состояния можно быстро и точно идентифицировать на месте по цветовой индикации на дисплее.

Энергоизмерительный прибор для установки на передней панели с символом замка на экране

Защитите свои данные от несанкционированного доступа: отключение элементов управления на устройстве исключает возможность постороннего вмешательства. Деактивация интерфейсов предотвращает нежелательный доступ к вашим данным об энергопотреблении или непреднамеренное изменение конфигурации.

Энергоизмерительные приборы EMpro с коммуникационными логотипами

Энергоизмерительные приборы EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Наряду с интерфейсами для классического промышленного обмена данными изделия оснащены встроенным REST API.
EMpro с поддержкой IoT в состоянии безопасно передавать данные напрямую в облако, используя маршрутизатор. Воспользуйтесь доступом к результатам измерений и параметрам компонентов в любой точке мира. Шлюз IoT не требуется ни для агрегации данных, ни для перевода между локальными сетевыми и IoT протоколами, ни для шифрования.

Руки перед ноутбуком с REST-программированием

Простое подключение к сети с помощью REST API Простая интеграция в локальные сети из любого браузера

В локальных сетях можно получить простой доступ к устройствам при помощи встроенного интерфейса REST API. REST (REpresentional State Transfer) представляет собой распространенный в сфере ИТ архитектурный тип взаимодействия, который постепенно проникает и в промышленную среду. Удобная архитектура интерфейса использует общеизвестные протоколы Интернета. Запрос данных выполняется посредством всего нескольких команд из любого браузера, например, HTTP методом GET. При этом не требуются длинные таблицы регистров или специальные знания промышленных протоколов связи.

Преимущества для Вас с REST API:

  • Формат HTTP/REST/JSON позволяет быстро выполнить разработку системной интеграции удобным способом
  • Упрощенный анализ данных благодаря настраиваемым запросам и дополнительной информации, например, серийный номер и наименование устройства
  • Безопасность благодаря концепции «только для чтения»
  • Возможность параллельного использования интерфейсов связи, например, Modbus/TCP
  • Непрерывное расширение функциональных возможностей благодаря обновлениям встроенных программ

Распаковка EMpro Видеоролик по установке

Простота установки и измерения энергии всего за три шага:

  • установить коммуникационный интерфейс
  • Выбрать тип электросети
  • настроить измерительный вход для сигналов тока и напряжения
Монтажник у шкафа управления использует онлайн-документацию для энергоизмерительных приборов EMpro с помощью планшета

Ознакомьтесь с онлайн-документацией для наших энергоизмерительных приборов EMpro

Для того чтобы передать Вам нашу информацию о продукции, мы используем совершенно новый подход, предлагая новый формат онлайновой документации по энергоизмерительным приборам EMpro. Независимо от того, используете ли Вы телефон, планшет, ноутбук или настольный ПК, Вы сэкономите много времени на поиск инструкций по установке, функциональных описаний или технических характеристик для наших изделий.
Эту и другую информацию можно найти в нашей онлайновой документации по EMpro. Используйте фильтр динамического содержимого для отображения информации, относящейся к конкретному изделию. Для сохранения избранных тем можно также использовать список избранного, который при необходимости можно быстро вызвать снова.

Анализ данных о производительности и энергопотреблении – интеллектуальные энергоизмерительные приборы и услуги по измерению энергии


Энергоизмерительный прибор EMpro с логотипом Proficloud.io

Подключение к облаку напрямую, без использования шлюза Доступ к данным по всему миру

Энергоизмерительные приборы EMpro с подключением к облаку напрямую позволяют взаимодействовать с приборами из любого места и в любое время. Доступ к энергетическим данным и информации о компонентах по всему миру без дополнительного шлюза.

Преимущества для Вас

  • Прямое подключение счётчика электроэнергии к Proficloud.io без использования шлюза IoT
  • Гибкий доступ к энергетическим данным и информации о компонентах в любое время и в любом месте благодаря интеллектуальным сервисам Proficloud.io
  • Безопасная коммуникация между энергоизмерительным прибором с поддержкой IoT и Proficloud.io посредством TLS-шифрования
  • Простота расширения и масштабируемость благодаря динамическим ИТ-услугам, объем которых можно оперативно и индивидуально адаптировать под новые запросы

Интеллектуальные сервисы для анализа энергопотребления и анализа данных о производительности Услуги по мониторингу энергопотребления и решения по программному обеспечению

Воспользуйтесь интуитивно понятными, гибкими функциями для целенаправленной и ясной визуализации, а также анализа энергетических данных.

Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Решение в области энергетического мониторинга Услуга Energy Management Service - On-Premises идеально подходит для локального мониторинга энергопотребления. Служба Energy Management Service - Powered by Proficloud.io - это Ваше решение, не зависящее от местоположения.
Доступ Подключите измерительные приборы EMpro к компьютеру и выполняйте анализ и визуализацию данных напрямую. Подключайтесь напрямую к интернету вещей с помощью энергоизмерительных приборов EMpro.
Функции и мониторинг Используйте интуитивно понятные, настраиваемые функции, чтобы отслеживать и анализировать энергетические данные. Воспользуйтесь преимуществами облачного сбора данных и интуитивно понятными, гибкими функциями.
Визуализация и доступность Услугу Energy Management Service - On-Premises легко заказать через конфигуратор. Вы можете получить доступ к аналитическим данным из любого места для их наглядной визуализации.
Interaktive Image-Map: Пример приложения управления энергопотреблением на базе IoT
Оптимальный обзор в Вашей компании
Независимо от выбора в пользу локального решения EMMA On-Premises или сервиса EMMA на базе IoT, Вы всегда будете иметь полный обзор процессов, энергетических потоков и генерируемых данных в Вашей компании.
Оптимальный обзор в Вашей компании
Все данные в собственных руках
Данные энергетического мониторинга анализируются и хранятся локально на EPC и могут быть визуализированы, например, на мониторе или планшете. Программное обеспечение EMMA On-Premises работает на EPC и предоставляет все графики и анализы. В конфигураторе можно заказать EPC с предустановленным программным обеспечением.
Открытый коммуникационный интерфейс
Связь через Ethernet позволяет подключать к EMMA on Premise различные устройства. Связь осуществляется по REST-API или Modbus/TCP.
Простое подключение до 100 измерительных приборов
До 100 измерительных приборов можно подключить к EPC с помощью коммутаторов. Маршрутизаторы или дополнительные контроллеры не требуются.
Простое подключение до 100 измерительных приборов
Автоматическая интеграция без дополнительных усилий
Измерительные приборы Phoenix Contact EMpro автоматически обнаруживаются и интегрируются в EMMA On-Premises. API REST позволяет одинаково интегрировать любые устройства для крепления на передней панели и DIN-рейке, входящие в ассортимент EMpro.
Автоматическая интеграция без дополнительных усилий
Открытое подключение универсального аппаратного обеспечения
Дополнительные измерительные приборы для измерения температуры, расхода, электрической и прочей энергии могут быть подключены к EMMA On-Premises через устройство регистрации данных. Связь с устройством регистрации данных осуществляется через Modbus/RTU или M-Bus и устанавливается через Modbus/TCP на EPC.
Открытое подключение универсального аппаратного обеспечения
Proficloud.io
Платформа промышленного интернета вещей Proficloud.io компании Phoenix Contact автоматически сохраняет данные с IoT-совместимых энергоизмерительных приборов EMpro.
Transport Layer Security (TLS)
Безопасная передача данных благодаря протоколу с шифрованием TLS.
Простое подключение
Энергоизмерительные приборы EMpro с поддержкой IoT подключаются к коммутатору напрямую или интернет-маршрутизатору через интерфейс Ethernet, без дополнительного шлюза IoT.
Dashboard EMpro EMMA – Общая концепция системы

Визуализация и анализ данных Удобные для пользователя приборные панели и виджеты

Всего за несколько кликов Вы можете сделать первые выводы о своих данных и потреблении энергии. Создавайте приборные панели в соответствии с Вашими потребностями и используйте различные варианты визуализации, такие как круговые диаграммы, столбчатые диаграммы, линейные диаграммы и другие.
Используйте эти виджеты для сравнения отдельных производственных линий, установок или периодов времени и выявления потенциала экономии.

Dashboard EMpro EMMA – Общая концепция системы

Обзор функций

  • Интеграция внешних источников данных о различных видах энергии для повышения прозрачности данных: например, энергии, мощности, расхода, температуры
  • Импорт и экспорт данных для использования в других системах
  • Предупреждение о предстоящем превышении или недостижении лимита напрямую в интерфейсе
  • Редактор формул для создания собственных ключевых показателей на основе собранных данных измерений
  • Визуализация показателей энергоэффективности (EnPI) отображается с помощью функции отчетности
человек в костюме держит в руках светящийся знак бесконечности

Непрерывное совершенствование

Постоянный рост объема предлагаемых услуг для анализа энергетических данных благодаря непрерывному совершенствованию с учетом требований пользователей. При решении быстро меняющихся задач динамичная команда, предлагающая умные решения, ориентируется на потребности клиентов и условия рынка.

Сервис управления устройствами в Proficloud.io

Сервис управления устройствами

Используйте сервис управления устройствами для мониторинга и контроля энергоизмерительный прибор и также других умных устройств Phoenix Contact с поддержкой работы с облаком. Вам становится доступной напрямую информация об устройстве в виде цифровой паспортной таблички, содержащей сведения, например, о типе устройства, серийном номере и версии установленного программного и аппаратного обеспечения.
Также у Вас есть обзор состояния здоровья. Так называемый TrafficLight позволяет напрямую определить, есть ли предупреждение или ошибка в работе устройства. Для получения более подробной информации можно обратиться к журналам устройств.
Для обеспечения безопасности устройств необходимо регулярно обновлять встроенную программу. Для этого напрямую в сервисе в наличии функция обновления.

Преимущества для Вас

  • Обзор Ваших устройств
  • Состояние здоровья устройств
  • Обновление встроенной программы из облака
  • Цифровая паспортная табличка и журнал устройства
Экран со скриншотом Time Series Data Service

Time Series Data Service

Умный сервис Time Series Data Service платформы IIoT Proficloud.io позволяет получить доступ к производственным данным в любое время и в любом месте.
Дополнительные преимущества Time Series Data Service:

  • Простои и использование становятся планируемыми
  • Повышение качества продукции с помощью данных
  • Предупреждения в умном сервисе или по электронной почте указывают на приближающиеся трудности
  • Экспертные знания доступны каждому сотруднику
Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг