Всего за три шага к измерению энергии:
Настройка интерфейса связи, выбор типа электросети, установка измерительного входа. Измерительные приборы EMpro конфигурируются и интегрируются в сеть всего за три шага. Мастер установки запускается автоматически при первом включении устройства. В качестве альтернативы можно выполнить базовую конфигурацию с помощью кнопок управления на устройстве.
Многофункциональный энергоизмерительный счетчик со встроенным интерфейсом Modbus/RTU, используется для измерения электрических параметров до 600 В, рабочая температура до +70 °C