Измерительный прибор - EEM-MB371-PN
2908308

Многофункциональное энергоизмерительное устройство без дисплея с прямым подключением катушки Роговского и встроенным интерфейсом Modbus/TCP и PROFINET для измерения электрических параметров низковольтных систем до 690 В.

Downloads

Подробная информация о продукте




Тип изделия Энергоизмерительный прибор
Изоляционные характеристики
Категория перенапряжения III (300 B)
Степень загрязнения 2

Гальваническая развязка МЭК 61010-1 (Категория перенапряжения III при 300 В перем. токаКатегория перенапряжения II при 600 В перем. тока)
МЭК 61010-1 (Категория перенапряжения III при 300 В перем. токаКатегория перенапряжения II при 600 В перем. тока)
МЭК 61010-1 (Категория измерения III при 300 В перем. токаКатегория измерения II при 600 В перем. тока)
Испытательное напряжение 4 кВ AC (50 Гц, 1 мин)
Макс. мощность потерь при номинальных условиях 10 ВА
Тип сети 3-фазная (3- или 4-проводная), 2-фазная (2-проводная) и 1-фазная (1-проводная)
Питание
Диапазон напряжения питания 100 В AC ... 230 В AC (±20 %)
150 В DC ... 250 В DC (±20 %)
Потребляемая мощность ≤ 4 Вт
Номинальная частота 50 Гц ... 60 Гц (АС, синусоидальный)

Принцип измерения Измерение эффективного значения
Измеряемые параметры Пер. ток, синусоидальный (50/60 Гц)
Мониторинг высших гармоник до 63 гармонических составляющих
Описание входа Цифровой вход согл. IEC/EN 61131-2 (тип 3)
Количество 1
Входной сигнал напряжения 24 В DC
Входной сигнал напряжения 0 В DC ... 30 В DC
Входной сигнал тока 2 мА ... 15 мА
Устройство защиты 250 мА (быстродействующий)
Измерение: Напряжение
Наименование, вход Измерительный вход для сигнала напряжения V1, V2, V3
Диапазон входных напряжений напрямую 35 В AC ... 690 В AC (Фаза/фаза)
20 В AC ... 400 В AC (Фаза/нейтраль)
Диапазон входных напряжений через внешние трансформаторы 60 В AC ... 2000000 В AC (первичный)
60 В AC ... 400 В AC (вторичный)
Стойкость к воздействию перенапряжений 760 В AC (Фаза/фаза)
Точность 0,2 %
Потребляемая мощность < 2 ВА
Измерение: Ток
Наименование, вход Измерение тока RC1, RC2, RC3
Входной ток 4000 A
Входной диапазон измерения напряжения 500 мкB ... 400 мВ (1000 A)
Порог срабатывания номинального измерительного диапазона 5 A
Порог срабатывания 500 мкB (5 A)
Точность 0,5 %
Измерение: Мощность
Точность 1 %
Активная энергия (МЭК 62053-21) Класс 1
Реактивная энергия (IEC 62053-23) Класс 2

Описание выходов Цифровой выход согл. IEC/EN 61131-2 (тип 3)
Количество 1
Выходной сигнал, ток ≤ 100 мА
Выходной сигнал, напряжение 24 В DC
Устройство защиты 250 мА (быстродействующий)

Ток / Напряжение / Питание
Тип подключения Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции 8 мм
Резьба винтов M3
Сечение жесткого провода 0,2 мм² ... 6 мм²
Сечение гибкого провода 0,2 мм² ... 4 мм²
Сечение проводника AWG 24 ... 10
Момент затяжки 0,5 Нм ... 0,6 Нм
Ток / Напряжение / Питание
Тип подключения Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции 7 мм
Резьба винтов M3
Сечение жесткого провода 0,14 мм² ... 2,5 мм²
Сечение гибкого провода 0,14 мм² ... 1,5 мм²
Сечение проводника AWG 26 ... 14
Момент затяжки 0,5 Нм ... 0,6 Нм

Данные: Сетевой интерфейс
Протокол связи Modbus/TCP
REST
Тип подключения RJ45
Данные: Сетевой интерфейс
Протокол связи PROFINET RT
Тип подключения RJ45
Количество точек подключения 2
Указание CC-B

Ширина 90 мм
Высота 80 мм
Глубина 82 мм

Условия окружающей среды
Степень защиты IP20 (Корпус)
Температура окружающей среды (при эксплуатации) -10 °C ... 55 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) -40 °C ... 70 °C
Высота ≤ 2000 м
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) ≤ 95 % (без образования конденсата)

CE
Сертификат Соответствие требованиям ЕС
CE
Сертификат Соответствие требованиям UKCA
CE
Маркировка UL/C-UL Listed UL 61010-1
Данные UL
Режим работы Применение внутри помещений
Данные UL
Режим работы Применение внутри помещений

Тип монтажа Установка на монтажной рейке
Монтажное положение Горизонтальная монтажная рейка

Номер артикула 2908308
Упаковочная единица 1 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа 1 Количество
Указание Позаказное производство (возврат невозможен)
Ключ изделия CK4C21
Страница каталога Стр. 203 (C-5-2019)
GTIN 4055626471976
Вес/шт. (с упаковкой) 421,8 g
Вес/шт. (без упаковки) 393,3 g
Номер таможенного тарифа 90303100
Страна происхождения DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27142330
ECLASS-10.0.1 27142330
ECLASS-11.0 27142330

ETIM

ETIM 8.0 EC002301

UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600

EAC

Approval ID: RU*DE*08.B.00734/19

UL Listed

Approval ID: FILE E 357804

cUL Listed

Approval ID: FILE E 357804

PROFINET

Approval ID: Z12424

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»