Обзор панелей сервиса Device Management Service

Core Smart Service на Proficloud.io

Smart Service «Сервис управления устройствами» на Proficloud.io позволяет подключать аппаратное обеспечение нативно или через шлюз. Устройства подключаются через UUID. Дополнение DMS Basic расширяет функции за счет функции группировки устройств, оповещения на основе состояния и удаленной передачи приложений.

Просим связаться с нами для получения дополнительной информации по продуктам

Преимущества умного сервиса: сервис управления устройствами

  • Структурированный обзор информации об устройстве в виде цифровой паспортной таблички, такой как тип устройства, серийный номер, установленная встроенная программа и версия аппаратного обеспечения
  • Простое обнаружение неисправностей и предупреждений благодаря системе светофора
  • Подробная информация через журналы устройств
  • Обеспечение высоких стандартов безопасности благодаря регулярным обновлениям встроенной программы, включая функцию обновления напрямую в самом умном устройстве
  • Простая интеграция интеллектуальных устройств от Phoenix Contact в Proficloud.io

Сервис управления устройствами предоставляет стандартизированную, независимую от приложений информацию об устройствах Phoenix Contact и сторонних производителей в реальном времени на Proficloud.io. Управление и мониторинг умных устройств Phoenix Contact можно осуществлять в любое время и в любом месте с помощью сервиса управления устройствами. Он обеспечивает обзор информации об устройстве (тип устройства, серийный номер, а также версии установленной встроенной программы и аппаратного обеспечения) напрямую в качестве цифровой паспортной таблички. Кроме того, гарантируется обзор состояния здоровья напрямую, а также доступ к текущим и историческим протоколам. Встроенная программа умного устройства легко обновляется. Это гарантирует немедленное использование новейших функций умных устройств и постоянную защиту машин и систем. Аппаратное обеспечение интегрировано в бесплатный сервис управления устройствами, который делает поток данных доступным для других умных сервисов для мониторинга, анализа и управления.

Обзор сервиса управления устройствами

Подробное описание функций

Бесплатный и простой мониторинг зарегистрированных устройств с указанием состояния здоровья

Благодаря простому и понятному обзору устройств в бесплатном сервисе управления устройствами Вам достаточно войти в Proficloud.io, чтобы сразу увидеть, какое устройство требует Вашего внимания.

Благодаря цветовому кодированию в обзоре устройств в сервисе управления устройствами Вы можете сразу увидеть, какие устройства работают как положено, какие требуют Вашего внимания, а какие находятся в автономном режиме. По журналам можно выяснить, почему одно из устройств перешло в состояние ошибки.

Сервис управления устройствами - Детальный просмотр - Обновление встроенной программы

Всегда поддерживайте встроенную программу устройства в актуальном состоянии с помощью умного сервиса - удаленно и легко

Пользователи Proficloud.io могут использовать сервис управления устройствами, чтобы сразу увидеть, когда доступно новое обновление встроенной программы, а также запустить его напрямую из сервиса управления устройствами.

Каждое устройство Phoenix Contact, которое может быть зарегистрировано на Proficloud.io, предлагает возможность проверить версию встроенной программы в подробном обзоре устройства и при необходимости установить новую версию встроенной программы - при условии, что пользователь имеет на это право.

Сервис управления устройствами - подробный просмотр - журналы

Постоянный мониторинг онлайн-статуса для безопасного сбора данных

Записи в журнале помечаются в зависимости от степени важности. Эта система также работает по принципу светофора.
Каждое устройство может быть дополнено данными, которые обеспечивают легкий доступ к использованию устройств или, например, отображают информацию об обязанностях.

Устройства могут быть дополнены статическими данными, такими как метки (например, «Производственный цех 1»), комментарии (например, обязанности) или место установки (координаты). Так коллеги, партнеры или клиенты могут сразу понять, о каком устройстве идет речь.

При необходимости журнал можно экспортировать в файл CSV.

Сервис управления устройствами - карта устройства

Интерактивная карта с информацией о состоянии здоровья устройств

Все устройства, которым было присвоено место установки, автоматически отображаются на интерактивной карте рядом с обзором устройств с указанием их состояния здоровья.

Это позволяет точно определить, какие устройства находятся в том или ином месте установки. Соответствующее устройство можно вызвать, нажав на маркер.

Практические советы и стратегии для компаний
Управление энергопотреблением на практике

Узнайте, как можно повысить энергоэффективность и сократить расходы с помощью системы управления энергопотреблением на базе промышленного интернета вещей в соответствии с DIN EN ISO 50001:2018. В нашем white paper Вы найдете практические советы и стратегии для эффективного управления энергопотреблением.

Узнайте больше
Умные сервисы на практике, ePaper

Дополнение DMS Basic


Расширенное управление устройствами Повысьте профессионализм управления устройствами с помощью дополнительного модуля DMS Basic

Дополнение DMS Basic расширяет функции бесплатного сервиса управления устройствами и позволяет более эффективно использовать аппаратное обеспечение с поддержкой облачных вычислений.

  • Группируйте устройства и добавляйте собственные поэтажные планы
  • Получайте уведомления по электронной почте при изменении состояния устройства
  • Используйте удаленные обновления приложений

Детали дополнения DMS Basic

Дополнение DMS Basic - Интерактивная карта
Сервис управления устройствами - дополнение DMS Basic - Обновление приложений
Сервис управления устройствами - дополнение DMS Basic - Создание оповещений
Дополнение DMS Basic - Интерактивная карта

С помощью дополнительного модуля DMS Basic можно легко отображать производственные цеха, чтобы сразу видеть, какой статус у какой машины. Благодаря группировке устройств и возможности загрузки собственных изображений для отдельных групп, в сервисе управления устройствами можно отображать целые производственные цеха. Устройства в группе можно разместить на изображении и переместить в нужное положение с помощью перетаскивания. Общее состояние здоровья залов или мест установки может быть определено благодаря объединению в группы.

Узнайте больше на Proficloud.io
Сервис управления устройствами - дополнение DMS Basic - Обновление приложений

С помощью дополнения DMS Basic можно копировать приложения, созданные в PLCnext Engineer, на удаленный контроллер Axioline. При этом учитываются как роли, так и права на устройстве, так что не уполномоченные лица не смогут провести обновление приложений.

Узнайте больше на Proficloud.io
Сервис управления устройствами - дополнение DMS Basic - Создание оповещений

С помощью дополнения DMS Basic можно настроить оповещения и отправлять изменения состояния устройств различным адресатам по электронной почте. Это создает прозрачность за пределами Proficloud.io. Оповещения можно настроить индивидуально для каждого человека.

Оповещения также могут быть индивидуально настроены. Тревожным сигналом может быть, например, изменение состояния устройства, потеря связи или критическое состояние здоровья. Уведомления рассылаются определенным лицам или группам лиц, что в конечном итоге повышает доступность систем.

Узнайте больше на Proficloud.io

Дополнение DMS Advanced


Пакетное обновление прошивки и приложений Сделайте управление устройствами масштабируемым и эффективным с помощью дополнительного модуля DMS Advanced

Дополнение DMS Advanced дополняет сервис управления устройствами возможностью пакетного обновления прошивки и приложений. Он особенно подходит для сложных инфраструктур с PLCnext Control.

  • Одновременное обновление нескольких устройств
  • Автоматическая отмена в случае ошибок
  • Прозрачное протоколирование всех обновлений
  • Обновление микропрограммы и приложений выполняется в одном процессе

Подробное описание дополнения DMS Advanced

DMS Advanced Add-on - Обзор устройства - Запуск пакетного обновления микропрограммы
DMS Advanced Add-on - Обзор устройств - Запуск пакетного обновления приложений
DMS Advanced Add-on - История обновлений - Детали обновлений - Завершенное пакетное обновление
DMS Advanced Add-on - История обновления прошивки - Обзор
DMS Advanced Add-on - Обзор устройства - Запуск пакетного обновления микропрограммы

С помощью дополнения DMS Advanced можно обновить несколько устройств за один процесс. Пользователь выбирает нужные устройства, которые автоматически обновляются одно за другим. При этом учитываются как встроенное программное обеспечение, так и приложения, созданные с помощью PLCnext Engineer. Если обновление не удалось, весь процесс автоматически отменяется. История обновлений документируется на отдельной вкладке и обеспечивает максимальную прозрачность.

DMS Advanced Add-on - Обзор устройств - Запуск пакетного обновления приложений

Эта функция была разработана для клиентов, которые управляют большим количеством устройств через Proficloud.io. Отдельные обновления занимают много времени на многих устройствах и отнимают много человеческих ресурсов. Благодаря пакетному обновлению эти процессы можно автоматизировать и контролировать централизованно, независимо от местонахождения блоков управления.

DMS Advanced Add-on - История обновлений - Детали обновлений - Завершенное пакетное обновление

История обновлений позволяет полностью отследить все проведенные обновления. При этом учитываются роли и полномочия, чтобы обновления могли выполнять только уполномоченные лица.

DMS Advanced Add-on - История обновления прошивки - Обзор

Дополнение DMS Advanced Add-on предназначено для клиентов, использующих PLCnext Control и желающих обновлять прошивку или приложения в процессе работы. Он особенно подходит для устройств, которые не установлены локально или находятся вне общей сети.

Откройте для себя больше

Чтобы получить дополнительную информацию, заказать демонстрацию или зарегистрироваться для получения бесплатного сервиса управления устройствами, посетите Proficloud.io: