Технология Push-X
Технология Push-X Технология, которая позволяет ощутить надежность.
Push‑X работает по четко определенному принципу. Точка подключения изначально находится в открытом положении, а контактная пружина уже предварительно натянута. Вам не нужно ничего готовить. Простое подключение. Провод проводится до упора. Только после этого сработает предварительно натянутая контактная пружина и надежно и полностью зафиксирует проводник через клемму. Вы это чувствуете. Вы слышите это. Вы видите это. И вы сразу поймёте: соединение установлено. Механизм, лежащий в основе этого, точно отлажен. Провод фиксируется по всей длине и обеспечивается надежный контакт. Всегда одно и то же. Всегда в безопасности. Независимо от работника, прилагаемого усилия или инструмента. Без зазора. Это не случайно. Только четко определённое, воспроизводимое соединение. Присоединение. Срабатывание. Надежность контакта.
Оцените преимущества Push-X
Максимальная безопасность. С самого первого контакта.
В Push‑X безопасное соединение, это не случайность, а неотъемлемая часть технологии. Провод вводится до упора, и только после этого срабатывает предварительно натянутая контактная пружина. Вы сразу поймёте: соединение установлено. 100-процентный контакт. 0 % риска. В любое время и без отклонений. Провод всегда прилегает к токовой шине на всю свою длину.
- Полное прилегание проводов.
- Никаких неполных контактов.
- Стабильное и надежное соединение.
Один клик. Полное доверие.
Кабельная разводка может быть простой и в то же время абсолютно надежной. Push‑X дарит именно это ощущение. Хорошо слышимый щелчок, выскакивающая кнопка управления пружинным контактом, и вы сразу понимаете: соединение установлено. Неважно, какой провод: просто подключите и готово. Никакой неопределённости. Без доработок. Push‑X не просто работает быстрее. Это то приятное ощущение, когда всё с первого раза получается.
- Ощущение: чётко определённая точка давления
- Слышно: отчетливый щелчок
- Видно: кнопка управления пружинным контактом заметно прыгает вперед
Без усилий. Полный контроль.
Забудьте о винтах и их подтягивании. Благодаря системе Push‑X работу берет на себя предварительно натянутая пружина. Автоматически. Надежно. Неизменно. Достаточно короткого импульса, чтобы сработала система фиксации. Вы сразу поймёте: соединение установлено. Независимо от силы, инструмента или пользователя.
- Минимальные усилия.
- Определённое, воспроизводимое усилие зажимания.
- Инструмент не требуется. Без доработок. Никакого риска.
- Особо высокая безопасность процессов, независимо от того, кто их использует.
Снятие изоляции. Присоединение. Готово!
Независимо от того, какой проводник. Всегда один и тот же подход.
Push‑X не делает различий. Будь то жесткий, гибкий, уплотненный ультразвуком или с наконечником. Эта технология фиксирует провода и срабатывает безопасно и надежно. Даже в случае самых маленьких гибких проводов без наконечников. Вы сразу поймёте: это работает. Без корректировки. Никакого изменения подхода. Никакого риска.
- Единый принцип подключения для всех типов медных проводников.
- Надежная кабельная разводка, от жесткой до гибкой. Также без наконечника.
- Надежное соединение даже при использовании самых тонких проводников.
- Меньше ошибок благодаря четкому и единообразному применению.
Готовность к будущему. Без лишних обходных путей.
Push‑X открывает новые горизонты в области кабельной разводки. Принцип подключения, который сегодня убеждает своей простотой в ручном управлении, а завтра будет работать в режиме бесшовной автоматизации. Одна технология. Два мира. Результат. Push-X всегда обеспечивает неизменно высокое и надежное качество контакта. Без перехода. Никаких компромиссов.
- Принцип подключения для ручной и автоматизированной кабельной разводки.
- Максимальная гибкость при проектировании технологических процессов.
- Перспективное решение для растущих требований к автоматизации.
- Стабильно высокое качество независимо от технологического процесса.
Начните сегодня. Масштабирование завтра.
Продукция
Новинки с технологией Push-X
Откройте для себя новейшие изделия с технологией Push‑X. Нажмите на соответствующее изображение, чтобы сразу перейти к подходящему списку продукции.
Клеммные блоки
Клеммы для печатных плат и штекерные соединители для печатных плат
Простое подключение устройств с Push-X
Новый подход к технологии прямого подключения: технология Push‑X позволяет надежно и быстро подключать провода внутри устройства. Соединяйте жесткие и гибкие провода с наконечниками или без них напрямую, без применения силы и без использования инструментов. Зачищенный проводник подключается напрямую к открытой точке соединения, а безопасное соединение подтверждается пользователям звуковым сигналом. Инновационная технология Push-X также обеспечивает очень высокую надежность и удобство в эксплуатации благодаря тому, что при поставке зажимная камера находится в открытом состоянии.
Материалы для скачивания и ссылки
Материалы для скачивания и ссылки
Здесь вы найдете все материалы для скачивания и ссылки по теме Push-X.