Зажим Push-X Технология Push-X обеспечивает простое подключение жестких и гибких проводов с наконечниками или без. Даже особо маленькие и гибкие провода могут быть быстро и легко зажаты благодаря предварительно натянутой контактной камере.
Преимущества для Вас
- Особенно высокое удобство управления благодаря технологии прямого подсоединения, исключающей использование усилий и применяемой без инструмента
- Быстрый монтаж проводников любых видов с наконечниками и без
- Четкое определение соединения проводов благодаря принудительно управляемой кнопке управления пружинным контактом и звуковому щелчку при кабельной разводке
- Сокращение времени монтажа благодаря поставляемому в открытом виде гнезду клеммы
- Быстрое и легкое освобождение проводников, а также предварительное натяжение контактной пружины благодаря принудительно управляемой кнопке управления пружинным контактом
Простое объяснение технологии Push-X
Push-X обслуживает все без исключения типы проводников при кабельной разводке напрямую, без инструмента и существенных усилий, по сравнению с существующей технологией соединения Push-in. В основе этой новой технологии лежит предварительно натянутая контактная пружина. Этот принцип позволяет подключать жесткие и гибкие провода с наконечниками и без них. Возможно подключение даже самых маленьких гибких проводов. Контакт с проводником осуществляется без усилий путем легкого постукивания по разжимной поверхности в конце зажимной камеры. В процессе постукивания механизм разблокируется, и мгновенно будет выполнен постоянный контакт с проводником. Как и в случае с Push-in, соединенные проводники освобождаются при нажатии на оранжевую кнопку управления пружинным контактом. Одновременно с отсоединением проводника контактная пружина предварительно натягивается для нового процесса соединения.
Технология Push-X
Дополнительная информация о Push-X
Хотите узнать больше об изделиях с технологией Push-X? Нажмите на следующую ссылку для получения дополнительной информации, обзора продукции и бесплатных образцов. Перейдите по ссылке ниже и окунитесь в новый мир технологии Push-X.
Push-X по сравнению с другими технологиями соединения
Быстрые, быстрее, Push-X: посмотрите, как проста кабельная разводка с технологией Push-X по сравнению с другими технологиями подключения. Пожалуй, нет более быстрого способа соединения гибких проводов. Push-X также подходит для автоматической кабельной разводки с помощью промышленных роботов.
Наш ассортимент с технологией Push-X
Клеммные блоки XT
Клеммные блоки XT с технологией Push-X обеспечивают простое подключение жестких и гибких проводов с наконечниками или без. Даже самые маленькие и гибкие провода могут быть быстро и легко зажаты благодаря предварительно натянутой контактной камере. Просто вставьте проводник до упора в конце камеры. При нажатии на фиксатор в конце камеры контактная пружина освобождается и мгновенно защелкивается. Клеммы XT в наличии с номинальным сечением 2,5 мм².
Штекерные соединители для печатных плат серии XPC
Штекерные соединители серии XPC 1,5 и XPC 2,5 обеспечивают безопасное быстрое подключение проводников. С помощью инновационной технологии Push-X жесткие проводники и гибкие провода с наконечниками или без них соединяются напрямую, с меньшим усилием и без инструмента. Зачищенный проводник подключается напрямую к открытой точке соединения, а безопасное соединение подтверждается пользователям звуковым сигналом. Инновационная технология Push-X также обеспечивает очень высокую надежность и удобство в эксплуатации благодаря тому, что при поставке зажимная камера находится в открытом состоянии. Благодаря сложным процедурам испытаний было также обеспечено, что даже в случае сильных ударов штекерные соединители для прямого соединения остаются готовыми к использованию.
Для серии XPC планируются варианты для проводников сечением 4 мм².
Наш ассортимент с боковым зажимом Push-X
Клеммные блоки XTV
Боковая технология Push-X - это всего лишь модификация фронтального соединения. Принцип работы технологий такой же, как и при фронтальном подключении. Основной причиной такой адаптации является уменьшение радиусов изгиба при кабельной разводке, так как клеммы XTV в основном используются для больших проводников от4 до 25мм². Клеммы XTV вместе с клеммами PTV и PTPOWER позволяют выполнять поперечную кабельную разводку с боковым пружинным зажимом.
Это также может быть Вам интересно
Технология Push-X
Технология Push-X
Новый подход к соединению проводов без инструмента: Push-X обслуживает все без исключения типы проводников при кабельной разводке напрямую, без инструмента и существенных усилий. Хотите получить больше информации? Нажмите на следующую ссылку для получения дополнительной информации о технологии и сопутствующих изделиях. У Вас также есть возможность заказать бесплатные образцы продукции напрямую к себе домой. Просто нажмите на ссылку ниже и погрузитесь в новый мир технологии Push-X.