Программное обеспечение для управления энергопотреблением Energy Management Service - On-Premises

Программное обеспечение для управления энергопотреблением

Наше программное обеспечение и услуги по управлению энергопотреблением специально разработаны с учетом потребностей менеджеров по энергопотреблению и помогают Вам контролировать и анализировать данные об энергопотреблении в соответствии с требованиями стандарта ISO 50001. Используйте многочисленные функции, чтобы выявить потенциальную экономию, разработать соответствующие меры по повышению энергоэффективности и сократить расходы.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1667809
EMS - ON-PREMISES LIC-10 - Лицензия
EMS - ON-PREMISES LIC-10 - Лицензия
1667809

Лицензия на программное обеспечение для эксплуатации EMS - On-Premises для 10 энергоизмерительных приборов. Локальный энергетический мониторинг с графическим отображением, диаграммами, анализом, отчетностью, редактором формул и расчетом ключевых показателей и аварийных сигналов.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1667806
EMS - ON-PREMISES LIC-100 - Лицензия
EMS - ON-PREMISES LIC-100 - Лицензия
1667806

Лицензия на программное обеспечение для эксплуатации EMS - On-Premises для 100 энергоизмерительных приборов. Локальный энергетический мониторинг с графическим отображением, диаграммами, анализом, отчетностью, редактором формул и расчетом ключевых показателей и аварийных сигналов.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1669443
EMS - ON-PREMISES LIC-5 - Лицензия
EMS - ON-PREMISES LIC-5 - Лицензия
1669443

Лицензия на программное обеспечение для эксплуатации EMS - On-Premises для 5 энергоизмерительных приборов. Локальный энергетический мониторинг с графическим отображением, диаграммами, анализом, отчетностью, редактором формул и расчетом ключевых показателей и аварийных сигналов.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1669444
EMS - ON-PREMISES LIC-20 - Лицензия
EMS - ON-PREMISES LIC-20 - Лицензия
1669444

Лицензия на программное обеспечение для эксплуатации EMS - On-Premises для 20 энергоизмерительных приборов. Локальный энергетический мониторинг с графическим отображением, диаграммами, анализом, отчетностью, редактором формул и расчетом ключевых показателей и аварийных сигналов.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1669445
EMS - ON-PREMISES LIC-50 - Лицензия
EMS - ON-PREMISES LIC-50 - Лицензия
1669445

Лицензия на программное обеспечение для эксплуатации EMS - On-Premises для 50 энергоизмерительных приборов. Локальный энергетический мониторинг с графическим отображением, диаграммами, анализом, отчетностью, редактором формул и расчетом ключевых показателей и аварийных сигналов.

Визуализация и анализ на месте или из любой точки мира

Программное обеспечение для управления энергопотреблением Energy Management Service - On-Premises является идеальным решением для локального мониторинга энергопотребления. Воспользуйтесь заказываемой предварительно сконфигурированной системой с интуитивно понятными, гибкими функциями для ясной визуализации и анализа энергетических данных. Воспользуйтесь не зависящим от местоположения решением с умным сервисом Energy Management Service - Powered by Proficloud.io.

Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Energy Management Service - On-Premises

Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Решение в области энергетического мониторинга Ваш локальный мониторинг энергопотребления в соответствии с ISO 50001, не зависящий от внешних серверов/интернет-соединений Ваш сервис для независимого от местоположения мониторинга энергетических данных и данных о производительности в соответствии с ISO 50001
Доступ Подключите измерительные приборы EMpro к компьютеру EPC и выполняйте анализ и визуализацию данных напрямую Подключите энергоизмерительные приборы EMpro с поддержкой IoT напрямую к Proficloud.io
Функции и мониторинг Используйте интуитивно понятные, настраиваемые функции, чтобы отслеживать и анализировать энергетические данные Используйте другие сервисы на Proficloud.io и получайте выгоду от облачного поиска данных
Доступность Energy Management Service - On-Premises можно заказать уже настроенным на Edge PC Зарегистрируйте свои энергоизмерительные приборы EMpro в Proficloud.io и закажите услугу в магазине
Подробнее об Energy Management Service - On-Premises Подробнее об Energy Management Service - Powered by Proficloud.io

Energy Management Service - On-Premises – Ваша система локального мониторинга энергопотребления


Преимущества для Вас

  • Эффективный мониторинг энергопотребления и выявление потенциальной экономии в соответствии с ISO 50001
  • Масштабируемая, автономная система с единовременной стоимостью лицензии и бесплатными обновлениями
  • Предварительно сконфигурированная комплексная система с автоматическим обнаружением устройств и мастером настройки
  • Прозрачный мониторинг с помощью приборных панелей и энергетических отчетов
  • Открытая система для индивидуальных EnPI и других видов энергии, таких как газ и вода

Подробно о преимуществах для Вас

Energy Management Service - On-Premises на экране
Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране
Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране
Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране
Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране
Energy Management Service - On-Premises на экране

Создайте свою локальную систему энергомониторинга в соответствии с ISO 50001 и узнайте о потенциальной экономии благодаря графическим дисплеям, диаграммам, анализу, отчетности, редактору формул, расчету ключевых показателей и функциям оповещения. Это позволит Вам повысить энергоэффективность и получить государственные субсидии.

Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране

Обеспечьте долгосрочную экономическую эффективность: Вы приобретаете разовые лицензии на 5, 10, 20, 50 и 100 точек данных без постоянных затрат. Сервис Energy Management Service - On-Premises работает без доступа в интернет и поэтому гарантирует максимальную безопасность. Ваши данные остаются конфиденциальными и безопасными в пределах Вашей компании. Вы также можете получить выгоду от постоянно улучшающегося предложения по анализу энергетических данных благодаря бесплатным обновлениям, основанным на использовании.

Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране

Получите Вашу индивидуальную систему, подготовленную нами, с измерительными приборами, Edge PC и установленным программным обеспечением для мониторинга энергопотребления, а также вспомогательными компонентами. После подключения измерительные приборы будут автоматически найдены в сети. Это минимизирует объем работ по настройке конфигурации. Energy Management Service - On-Premises может использоваться не только с нашими измерительными приборами. Вы также можете интегрировать аппаратное обеспечение сторонних производителей с помощью устройства регистрации данных или контроллера из семейства PLCnext Control.

Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране

Для анализа данных об энергопотреблении можно создавать индивидуальные панели и отчеты с круговыми, столбчатыми, линейными и диаграммами Санки. Самостоятельно структурируйте точки данных на восьми уровнях иерархии, от сети зданий до отдельных измерений. При превышении заданных значений характеристик в системе генерируются сигналы тревоги, которые при необходимости отправляются по электронной почте.

Программное обеспечение для мониторинга энергоснабжения на экране

Создавайте собственные ключевые показатели (EnPI) и рассчитывайте их с помощью редактора формул. Чтобы включить их в расчеты, в CSV-файл можно импортировать внешние или старые данные об энергии. Просто загрузите отчеты за прошедшие месяцы и годы и поделитесь ими с другими людьми.

Топология системы


Система Energy Management Service - On-Premises состоит из энергоизмерительных приборов EMpro, которые подключены к EPC через коммутатор. Интеграция осуществляется просто через REST API или Modbus/TCP.
Система также позволяет интегрировать любые измерительные приборы Modbus/RTU и M-Bus. Данные отправляются в EPC через устройство регистрации данных по протоколу Modbus/TCP и отображаются в службе управления энергопотреблением.
Гибкая и открытая архитектура позволяет нашей системе адаптироваться к будущим расширениям и изменениям в направлении облака, систем управления зданием и т.д.

Интерактивная карта изображения: Топология системы в качестве примера приложения для энергетического мониторинга на базе Energy Management Service - On-Premises
Периферийные вычисления
PLCnext Control для периферийных вычислений сочетает в себе надежность проверенных промышленных ПК с открытой технологией PLCnext Technology. Они позволяют создавать интеллектуальные пограничные решения IoT, обрабатывать большие объемы данных в непосредственной близости от источника и быстрее реагировать на них. Предустановленное программное обеспечение и графические интерфейсы облегчают создание IoT-приложений.
Подробнее о периферийных вычислениях
Периферийные вычисления
Многофункциональные энергоизмерительные приборы EMpro
Энергоизмерительные приборы EMpro замеряют и передают энергетические параметры в системы управления и мониторинга более высокого уровня. Настройте и интегрируйте устройства просто с помощью веб-мастера установки. Воспользуйтесь удобным прямым подключением катушек Роговского и множеством практичных функций.
Подробнее об энергоизмерительном приборе EMpro
Многофункциональные энергоизмерительные приборы EMpro
Модульные PLCnext Control
В рамках серии высокопрочных контроллеров Axiocontrol Phoenix Contact предлагает несколько SPS различных классов производительности на базе PLCnext Technology. Они рассчитаны на программирование на языках высокого уровня, а также классических языках по стандарту МЭК 61131-3. Возможность расширения имеют SPS с модулями для систем ввода-вывода IP20 Axioline и Inline.
Подробнее о контроллерах PLCnext
Модульные PLCnext Control
Открыты для всех форм энергии
Система открыта для всех видов энергии. Чтобы выявить и реализовать потенциал эффективности, Вы также регистрируете данные от источников тепла, газа и других видов энергии, используя, например, соответствующие сенсорные технологии.
Открыты для аппаратного обеспечения сторонних производителей
Energy Management Service - On-Premises может использоваться не только с нашими измерительными приборами и предлагает гибкость в выборе устройств. Аппаратное обеспечение сторонних производителей подключается к системе энергетического мониторинга через устройство регистрации данных или контроллер серии PLCnext Control.
Энергоизмерительный счетчик EMpro для расчетов
Энергоизмерительные счетчики для выставления счетов позволяют выставлять точные счета за электроэнергию. Энергоизмерительные счетчики переменного тока EMpro регистрируют все важные электрические параметры во всех четырех квадрантах. Энергоизмерительные счетчики постоянного тока EMpro напрямую измеряют токи и напряжения до 650 A/1 000 B DC. Измеренные данные передаются по распространенным интерфейсам связи.
Подробнее об энергоизмерительных счетчиках EMpro
Энергоизмерительный счетчик EMpro для расчетов

Получить индивидуальную систему мониторинга энергии очень просто


Человек держит в руках энергоизмерительные приборы EMpro

Сконфигурируйте комплексную систему, соответствующую Вашим потребностям. Выбирайте компоненты из широкого ассортимента измерительных приборов и других принадлежностей. Это гарантирует, что Вы получите систему, которая соответствует Вашим индивидуальным требованиям.
Получите подготовленную нами систему с Edge PC (EPC) и установленным программным обеспечением для управления энергопотреблением, а также принадлежностями.

Функции в рамках программного обеспечения для управления энергопотреблением


Приборные панели и визуализации

Для анализа данных об энергопотреблении и выявления потенциальной экономии можно создавать индивидуальные панели с круговыми, столбчатыми, линейными и диаграммами Санки. Самостоятельно структурируйте точки данных на восьми уровнях иерархии - от сети зданий до отдельных измерений.

Круговая диаграмма Energy Management Service - On-Premises
Гистограммы в Energy Management Service - On-Premises
Линейная диаграмма Energy Management Service - On-Premises
Диаграмма по Санкею в Energy Management Service - On-Premises
Древовидные структуры в Energy Management Service - On-Premises
Круговая диаграмма Energy Management Service - On-Premises

Круговые диаграммы помогут Вам наглядно представить пропорциональное потребление энергии различными устройствами или процессами.

Гистограммы в Energy Management Service - On-Premises

Например, можно использовать гистограммы для сравнения энергопотребления в разных отделах или местах установки.

Линейная диаграмма Energy Management Service - On-Premises

Линейные диаграммы идеально подходят для отслеживания динамики электропотребления за определенный период времени.

Диаграмма по Санкею в Energy Management Service - On-Premises

Диаграммы по Санкею особенно полезны для визуализации энергетических потоков в системе.

Древовидные структуры в Energy Management Service - On-Premises

Можно собрать данные из разных точек измерения и отобразить их раздельно в виде древовидной структуры. Например, Вы можете обобщить данные о потреблении энергии различными отделами или подразделениями и проследить тенденции потребления энергии за определенный период времени.

Ключевые цифры, отчеты и генерация сигналов тревоги

Система позволяет создавать и рассчитывать EnPI, импортировать внешние энергетические данные, загружать отчеты, генерировать сигналы тревоги и уведомления по электронной почте.

Energy Management Service - On-Premises: запись экрана для расчета ключевых показателей
Energy Management Service - On-Premises: запись экрана отчета о потреблении
Energy Management Service - On-Premises: изображение экрана отчета по CO2
Energy Management Service - On-Premises: сравнительный отчет
Экран аварийной сигнализации в программном обеспечении Energy Management Service - On-Premises
Energy Management Service - On-Premises: запись экрана для расчета ключевых показателей

Energy Management Service - On-Premises позволяет самостоятельно создавать и сравнивать ключевые показатели (EnPI). Встроенный редактор формул - полезный инструмент для этого. Он позволяет рассчитать или обобщить несколько ключевых и энергетических показателей. Внешние или устаревшие данные о производительности импортируются в CSV-файл с помощью функции импорта и включаются в расчеты или сравнения.

Energy Management Service - On-Premises: запись экрана отчета о потреблении

Отчеты об использовании энергии в Вашей компании - одно из основных направлений программного обеспечения. Все имеющиеся в наличии точки данных могут быть представлены в графическом виде в виде различных таблиц и диаграмм. Например, ежедневное и ежемесячное потребление может быть отображено в таблице в сочетании с тепловой картой и регулярно быть отправлено Вам по электронной почте.

Energy Management Service - On-Premises: изображение экрана отчета по CO2

Создавайте отчеты о выбросах CO₂, используя вставленные ключевые показатели и данные об энергопотреблении. Выбросы CO₂ могут быть определены с помощью расчетного модуля с учетом Ваших индивидуальных ключевых показателей, а затем отображены в таблицах и диаграммах.
Сократите и осознайте свой экологический след и соблюдайте необходимые нормы.

Energy Management Service - On-Premises: сравнительный отчет

Создавайте простые таблицы и диаграммы, в которых можно сравнивать производственные мощности или компоненты зданий. Для того чтобы выявить дефекты или обнаружить потенциальную экономию, часто следует сравнивать энергопотребление аналогичных машин или офисных помещений между собой. Данные можно легко анализировать с помощью автоматических отчетов о текущих сравнениях.

Экран аварийной сигнализации в программном обеспечении Energy Management Service - On-Premises

При превышении или недостижении заданных ключевых показателей в системе генерируются сигналы тревоги. Таким образом, пользователи своевременно информируются о чрезмерном потреблении энергии или дефектах. При желании все отчеты и уведомления могут быть отправлены системой по электронной почте.

Использование сервиса Energy Management Service - On-Premises на планшете и экранах

Управление использованием

Energy Management Service - On-Premises сочетает в себе возможности графического отображения и простого управления пользователями. Определите различные права для различных пользователей Вашей системы и определите, какие настройки им разрешено выполнять или какую информацию они могут просматривать.

Интеллектуальный мониторинг энергопотребления
Продукты и услуги для управления энергопотреблением

Простое управление энергопотреблением: наши инновационные и согласованные друг с другом сенсорные и измерительные изделия значительно упрощают процесс регистрации данных энергопотребления. Перспективные коммуникационные решения и цифровые сервисы помогут вам в интеграции, подготовке и обработке данных.

Брошюры
Брошюра Энергетический мониторинг