Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 5000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Облачный сервис Emalytics Niagara Remote годовая подписка для супервизора (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-100
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-50
Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации неограниченного количества точек данных Niagara, лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 2500 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 1250 Niagara точек данных до 10000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-10000
Лицензия Emalytics Supervisor с возможностью подключения к любому количеству Emalytics Controller (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 1250 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)