Система управления зданием с контроллером Building IoT Controller

Система управления зданием

С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.

Go to Product Detail Page for item 2404164
SUP-UP-1 - Система управления зданием
SUP-UP-1 - Система управления зданием
2404164

Обновление лицензии Emalytics Supervisor с возможностью подключения к дополнительному контроллеру Emalytics Controller (можно приобрести несколько обновлений лицензии, чтобы интегрировать более одного дополнительного контроллера).

Go to Product Detail Page for item 1589229
EM-VIEW DP 500 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 500 - Система управления зданием
1589229

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 500 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589221
EM-VIEW DP 50000 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 50000 - Система управления зданием
1589221

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 50000 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589173
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Система управления зданием
1589173

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 2500 Niagara точек данных до 10000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589255
EM-VIEW DP 25000 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 25000 - Система управления зданием
1589255

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 25000 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.