Лицензия на обновление Emalytics View позволяет расширить лицензию на время выполнения от 25000 точек данных Niagara до неограниченного количества точек данных, эта лицензия не имеет ограничений по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-10
Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 10000 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия на обновление Emalytics View позволяет расширить лицензию на время выполнения от 5000 точек данных Niagara до неограниченного количества точек данных, эта лицензия не имеет ограничений по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия Emalytics Supervisor с возможностью подключения к до 100 контроллерам Emalytics Controller (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия на Emalytics Controller для дополнительных 1250 точек данных
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-10000
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-100
Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 1250 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
При покупке этой лицензии необходимо указать следующую информацию: ID хоста машины, на которой установлен Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 25000 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.