Система управления зданием с контроллером Building IoT Controller

Система управления зданием

С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.

Go to Product Detail Page for item 1589249
EM-VIEW DP 2500 - Система управления зданием
EM-VIEW DP 2500 - Система управления зданием
1589249

Лицензия на выполнение Emalytics View для визуализации до 2500 точек данных Niagara, данная лицензия не имеет ограничений по времени действия.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589125
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Система управления зданием
1589125

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 250 Niagara точек данных до 25000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589122
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Система управления зданием
1589122

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 250 Niagara точек данных до 2500 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589123
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Система управления зданием
1589123

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 250 точек данных Niagara до 5000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.