Система управления зданием с контроллером Building IoT Controller

Система управления зданием

С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.

Go to Product Detail Page for item 1589159
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Система управления зданием
1589159

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 500 Niagara точек данных до 2500 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589169
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Система управления зданием
1589169

Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 1250 Niagara точек данных до 25000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.

Go to Product Detail Page for item 1589164
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Система управления зданием
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Система управления зданием
1589164

Лицензия на обновление Emalytics View позволяет расширить лицензию на время выполнения от 500 точек данных Niagara до неограниченного количества точек данных, эта лицензия не имеет ограничений по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.