Набор инструментов JSON для Emalytics Supervisor, позволяет разрабатывать интерфейсы на базе JSON, требуется действующая лицензия на обслуживание
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 5000 Niagara точек данных до 10000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии Emalytics Supervisor SUP-0 / SUP-1 / SUP-10 с возможностью подключения к до 100 Emalytics Controller (SUP-100)
Лицензия обслуживания (3 года) для лицензии на Emalytics Controller NC4-50
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 2500 Niagara точек данных до 25000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Демонстрационная лицензия на Emalytics Controller с неограниченным функционалом для тестовых и инжиниринговых целей на срок до 12 месяцев, с возможностью ежегодного продления.
Данная лицензия не рассчитана на использование в производственных системах. Лицензии на использование в производственных системах приобретаются отдельно.
Важно! Вследствие использования демонстрационной лицензии используемый контроллер долговременно привязывается к данной демо-лицензии. В этом случае производственная эксплуатация лицензированного для демонстрационных целей контроллера становится невозможной. Поэтому мы рекомендуем использовать для внутреннего тестирования стационарный контроллер.
Niagara Catan Controller 250 точек данных (требуется обслуживание NC4-250-SMA-XXX)
Лицензия Emalytics Supervisor с возможностью подключения к одному контроллеру Emalytics Controller (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 1250 Niagara точек данных до 5000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 2500 Niagara точек данных до 5000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.