Niagara Catan Controller 1250 точек данных (требуется обслуживание NC4-1250-SMA-XXX)
Система управления зданием
С системой управления зданием Emalytics мы предлагаем вам платформу для всех центральных элементов цифровой инфраструктуры вашего здания. Emalytics объединяет возможности управления, регулирования и энергетического мониторинга в рамках одной интеллектуальной платформы. С помощью системы на базе IoT вы можете контролировать, оценивать и обрабатывать данные и информацию всех отдельных подразделений по мере необходимости. Воспользуйтесь преимуществами простого проектирования и единой платформы для всех процессов и приложений в вашем здании.
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии Emalytics Supervisor SUP-1
Облачный сервис Emalytics Niagara Recover годовая подписка для супервизора (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-250
Лицензия на Emalytics Controller для интеграции 500 точек данных (требуется отдельная лицензия на обслуживание)
Лицензия Emalytics Supervisor для драйвера базы данных MYSQL
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-5000
Лицензия обслуживания (5 лет) для лицензии на Emalytics Controller NC4-500
Обновление лицензии для Emalytics View с целью продления срока действия лицензии от 10000 Niagara точек данных до 50000 точек данных, данная лицензия не имеет ограничения по времени.
Обратите внимание, что при покупке этой лицензии необходимо предоставить следующую информацию: ID хоста машины, на которой работает Emalytics View, и адрес электронной почты, на который должна быть выслана лицензия.
Лицензия обслуживания (1 год) для лицензии на Emalytics Controller NC4-5000